You can view this page in:

 

К сожалению, по данному оборудованию у нас нет информации о наличии у партнёров. Вы можете получить данную информацию на сайтах партнёров. Список сертифицированных партнёров

Подробная информация по: 64691473

На данной странице содержатся технические данные, документация и предложения по данному продукту. Если Вам необходима другая информация, воспользуйтесь формой обратной связи внизу страницы.

Напечатать
Сохранить в pdf
Технические данные
Документация

64691473

Общая информация

  • Мировое торговое наименование:
    64691473
  • Идентификационный номер изделия:
    64691473
  • Обозначение типа изделия АББ:
    ACS-CP-A
  • Европейский товарный код (EAN):
    6410038058982
  • Описание в каталоге:
    ACS310/350/355/550 Assistant control panel area 1

Где используется (в составе «комплекта»)

Признак Описание Тип
ACS550-01V3
Kit
ACS550-02V2
Kit

Ordering

  • Основной кредит:
    0.00
  • Страна происхождения:
    China (CN)
    Hong Kong (HK)
    Estonia (EE)
    Finland (FI)
  • Номер таможенного тарифа:
    85049090
  • Описание счета-фактуры:
    ACS310/350/355/550 Assistant control panel area 1
  • Сделан по заказу:
    Нет
  • Минимальный объем заказа:
    1 штука
  • Заказать несколько:
    1 штука
  • Только квотация:
    Нет
  • Торговые единицы измерения:
    штука

Container Information

  • Общий объем:
    0 m³

Dimensions

  • Чистый вес изделия:
    0.1 kg
  • Чистая толщина изделия:
    0 mm
  • Чистая высота изделия:
    0 mm
  • Чистая ширина изделия:
    0 mm
  • Package Level 1 Units:
    1 carton

Technical

  • Типоразмер:
    ACS400_option

Additional Information

  • Основной тип изделия:
    ACS-CP-A
  • Название изделия:
    User interfaces for drives

Classifications

  • Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC):
    26111503
    39122004

Environmental

  • SCIP:
    f0db7dde-84b6-4830-8610-60a26ec4cbc4 Финляндия (FI)
  • WEEE Category:
    Product Not in WEEE Scope
Select region / language

Популярные страницы