Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

You can view this page in:

 

Подробная информация по: SA1

На данной странице содержатся технические данные, документация и предложения по данному продукту. Если Вам необходима другая информация, воспользуйтесь формой обратной связи внизу страницы.

Напечатать
Сохранить в pdf
Технические данные
Документация

SA1

Общая информация

  • Тип расширенного изделия:
    SA1
  • Идентификационный номер изделия:
    GJF1101903R0001
  • Европейский товарный код (EAN):
    4012233587605
  • Описание в каталоге:
    SA1 Terminals and Installation Material
  • Длинное описание:
    SA 1 Adaptor for padlock with crossbar section 3mm

Technical

  • Accessories Available:
    Да

Environmental

  • Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус:
    Following EU Directive 2011/65/EU

Dimensions

  • Чистая ширина изделия:
    9 mm
  • Чистая высота изделия:
    21 mm
  • Чистая толщина изделия:
    16 mm
  • Чистый вес изделия:
    0.004 kg

Container Information

  • Package Level 1 Units:
    bag 10 штука
  • Package Level 1 Width:
    16 mm
  • Package Level 1 Height:
    20 mm
  • Package Level 1 Depth / Length:
    117 mm
  • Package Level 1 Gross Weight:
    0.04 kg

Ordering

  • Минимальный объем заказа:
    1 штука
  • Номер таможенного тарифа:
    83016000
  • E-Number (Finland):
    3217933
  • E-Number (Sweden):
    2102650
  • Страна происхождения:
    Indonesia (ID)

Certificates and Declarations (Document Number)

Popular Downloads

Classifications

  • ETIM 8:
    EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • CN8:
    8301 60 00
  • e-класс:
    V11.0 : 27371392

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями