Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

You can view this page in:

 

Tyvärr finns det inga produkter tillgängliga on-line hos våra distributörer.

Om du behöver information, kontakta oss via formuläret nedan.



Detaljerad information för: QA/S4.16.1

Den här sidan innehåller tekniska datablad, dokumentbibliotek och länkar till relaterade erbjudanden för denna produkt. Om du behöver annan information, kontakta oss via formuläret längst ned på sidan.

Print...
Skriv ut pdf...
Datablad
Nedladdningar
Var kan man köpa online

QA/S4.16.1

Generell information

  • Utökad produkttyp:
    QA/S4.16.1
  • Artikelnummer:
    2CDG110228R0011
  • EAN:
    4016779997775
  • Katalogbeskrivning:
    QA/S4.16.1 Energy Analyzer, Modbus RTU, 16 Devices, MDRC
  • Beskrivning, lång:
    Energy management solution for capturing and analyzing consumption data of up to 16 electricity, gas, water or heat meters via Modbus RTU. Web-based user interface with graphical analysis functions such as historical data, dashboard, and more. Various export functions and APIs for further processing of metering data.

Beställningsdata

  • EAN:
    4016779997775
  • Tullens tariffnummer:
    85176200
  • Min. kvantitet:
    1 styck
  • E-nummer (Schweiz):
    405811205
  • E-Number (Finland):
    2815590
  • E-Number (Norway):
    4544764
  • E-nummer (Sverige):
    900158

Dimensioner

  • Djup netto:
    64.5 mm
  • Höjd netto:
    90 mm
  • Bredd netto:
    72 mm
  • Nettovikt:
    0.15 kg

Förpackningsinformation

  • Förpackning 1 - enheter:
    box 1 styck
  • Förpackning 1 - EAN:
    4016779997775
  • Förpackning 1 - längd:
    76 mm
  • Förpackning 1 - höjd:
    67 mm
  • Förpackning 1 - bredd:
    93 mm
  • Förpackning 1 - bruttovikt:
    0.19 kg

Teknisk data

  • Compatible Bus Systems:
    Modbus
  • Skyddsform:
    IP20
  • Montagesätt:
    DIN-Rail
  • Width in Number of Modular Spacings:
    4

Certifikat och deklarationer

Miljö

  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2011/65/EU

Klassificeringar

  • ETIM 7:
    EC001102 - Energy management for bus system
  • ETIM 8:
    EC001102 - Energy management for bus system
  • eClass:
    V11.0 : 27143126
  • WEEE-kategori:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss

Populära länkar

Webbflöden

Följ oss