Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Detaljerad information för: F2C-ARI

Den här sidan innehåller tekniska datablad, dokumentbibliotek och länkar till relaterade erbjudanden för denna produkt. Om du behöver annan information, kontakta oss via formuläret längst ned på sidan.

Datablad
Nedladdningar
Var kan man köpa online
Related Links

F2C-ARI

Generell information

  • Utökad produkttyp:
    F2C-ARI
  • Artikelnummer:
    2CSF200996R0013
  • EAN:
    8012542026655
  • Katalogbeskrivning:
    F2C-ARI Auto-reclosing unit
  • Beskrivning, lång:
    F2C-ARI möjliggör automatisk återinkoppling av den anslutna brytaren efter oväntad utlösning. Passar för 2- respektive 4-poliga jordfelsbrytare i F200-serien upp till 100A.

Teknisk data

  • Passar till:
    F202-F204 up to 100A
  • Passar till produktklass:
    Residual Current Devices RCDs
  • Märkspänning [V] (Ur):
    12 V
  • Effektförlust:
    1.5 W
  • Number of Contacts CO:
    4
  • Number of Contacts NC:
    2
  • Number of Contacts NO:
    2
  • Antal omkopplare:
    0

Material Compliance

  • RoHS information:
    9AKK106713A5587
  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2011/65/EU
  • RoHS datum:
    20220528
  • Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):
    9AKK108468A3363

Miljö

Dimensioner

  • Bredd netto:
    36 mm
  • Höjd netto:
    0.089 m
  • Djup netto:
    0.081 m
  • Nettovikt:
    0.163 kg

Beställningsdata

  • Förpackning 1 - enheter:
    box 1 styck
  • Förpackning 1 - bruttovikt:
    0.23 kg
  • E-nummer (Sverige):
    2160190
  • ID för ersättningsprodukt:
    2CSF201998R0034

Certifikat och deklarationer

Installation

Populära dokument

Klassificeringar

  • ETIM 8:
    EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
  • ETIM 9:
    EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
  • WEEE-kategori:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • CN8:
    85365080
  • eClass:
    V11.0 : 27143502
  • Klassificeringskod:
    Q
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar