Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Detaljerad information för: DS201 C16 A10

Den här sidan innehåller tekniska datablad, dokumentbibliotek och länkar till relaterade erbjudanden för denna produkt. Om du behöver annan information, kontakta oss via formuläret längst ned på sidan.

Datablad
Nedladdningar
Var kan man köpa online
Related Links

DS201 C16 A10

Generell information

  • Utökad produkttyp:
    DS201 C16 A10
  • Artikelnummer:
    2CSR255180R0164
  • EAN:
    8012542739418
  • Katalogbeskrivning:
    DS201 C16 A10 Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection
  • Beskrivning, lång:
    Personskyddsbrytare DS201 C16 A10

Tillbehör

Identifierare Beskrivning Typ Kvantitet Måttenhet
2CSS200911R0009
S2C-UA 110 DC Undervoltage Release S2C-UA 110 DC 1 piece
2CSS200911R0001
S2C-UA 12 DC Undervoltage Release S2C-UA 12 DC 1 piece
2CSS200911R0003
S2C-UA 48 AC Undervoltage Release S2C-UA 48 AC 1 piece
2CSS200911R0008
S2C-UA 48 DC Undervoltage Release S2C-UA 48 DC 1 piece
2CSS200911R0006
S2C-UA 400 AC Undervoltage Release S2C-UA 400 AC 1 piece
2CSS200911R0002
S2C-UA 24 AC Undervoltage Release S2C-UA 24 AC 1 piece
2CSS200911R0005
S2C-UA 230 AC Undervoltage Release S2C-UA 230 AC 1 piece
2CSS200911R0004
S2C-UA 110 AC Undervoltage Release S2C-UA 110 AC 1 piece
2CSS200911R0007
S2C-UA 24 DC Undervoltage Release S2C-UA 24 DC 1 piece
2CSS200911R0010
S2C-UA 230 DC Undervoltage Release S2C-UA 230 DC 1 piece
2CDS200912R0001
S2C-H6R Hjälpkontakt S2C-H6R 1 piece
2CDS200922R0001
S2C-S/H6R Signal / Auxiliary Contact S2C-S/H6R 1 piece
2CDS200946R0001
S2C-H6-11R Hjälpkontakt S2C-H6-11R 1 piece
2CDS200946R0002
S2C-H6-20R Hjälpkontakt S2C-H6-20R 1 piece
2CDS200946R0003
S2C-H6-02R Hjälpkontakt S2C-H6-02R 1 piece
2CDS200970R0031
S2C-H01 Hjälpkontakt bottenmonterad NC S2C-H01 1 piece
2CDS200970R0032
S2C-H10 Hjälpkontakt S2C-H10 1 piece
2CSS200910R0005
S2C-OVP1 Overvoltage Release S2C-OVP1 1 piece
2CSS200933R0011
F2C-A1 Shunt trip F2C-A1 1 piece
2CSS200933R0012
F2C-A2 Shunt trip F2C-A2 1 piece
2CSS200993R0005
S2C-OVP2 Overvoltage Release S2C-OVP2 1 piece
2CSS203997R0013
S2C-CM2/3 Motor Operating Device S2C-CM2/3 1 piece

Teknisk data

  • Standarder:
    IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1
  • Utlösningskarakteristik:
    C
  • Typ felström:
    A type
  • Märkspänning [V] (Ur):
    230 V
  • Märkdriftspänning:
    acc. to IEC 60898-1 240 V
  • Märkisolationsspänning (Ui):
    acc. to IEC/EN 60664-1 500 V
  • Test Voltage (Ut):
    110 ... 264 V
  • Märkstötspänning (Uimp):
    4 kV
  • Isolationstestspänning:
    2 kV
  • Primary Rated Impulse Withstand Voltage:
    4 kV
  • Inspänning typ:
    AC
  • Märkström (In):
    16 A
  • Märkjordfelsström:
    10 mA
  • Märkkortslutningsbrytförmåga:
    6 kA
  • Märkbrytförmåga (Icu):
    10 kA
  • Rated Residual Breaking Capacity (IΔm):
    EN 61009-1 6000 A
    IEC 61009-1 6000 A
  • Villkorlig kortslutningsström (Inc):
    10 kA
  • Kortslutningsbrytförmåga Ics (Ics):
    7.5 kA
  • Kortslutningsbrytförmåga, %Icu [%] (Ics):
    6 kA
  • Leakage Current Type:
    A
  • Frekvens (f):
    50/60 Hz
  • Märkfrekvens (f):
    50 … 60 Hz
  • Effektförlust:
    Average per Pole 2.3 W
    Phase Pole 3.4 W
    Neutral Pole 1.2 W
    Total 4.5 W
  • Anslutning av matning:
    Arbitrary
  • Kontaktlägesgivare:
    Red ON / Green OFF
  • Energibegränsningsklass:
    3
  • Elektrisk uthållighet:
    10000 cycle
  • Mekanisk livslängd:
    20000 cycle
  • Number of Protected Poles:
    1
  • Antal poler:
    2
  • Number of Modular Spacings per DIN Rail:
    2
  • Fault Indication:
    Blue flag on toggle
  • Driftskarakteristik:
    Instantaneous
  • Överspänningskategori:
    III
  • Placering av nollplintar:
    Right
  • Åtdragnigsmoment:
    2.8 N·m
  • Tillbehörstyp:
    Auxiliary contact, Signal contact / auxiliary contact, Shunt trip, Auxiliary contact for bottom fitting, Overvoltage release, Motor operating device
  • Manöverdons typ:
    Toggle - Insulation group II, Black RAL 9005,
    sealable in ON-OFF positions
  • Jordningskopplare:
    Undelayed
  • Kapslingstyp:
    Insulation group I - II, RAL 7035
  • Montagesätt:
    DIN-Rail
  • Utgåva typ:
    C
  • Skruvklämma:
    Failsafe Bi-directional Cylinder-lift Terminal
  • Monteringsposition:
    Any
  • Tillgängliga tillbehör:
    Yes
  • Antal batterier:
    0
  • Kabelstorlek:
    25 mm²
  • Anslutningskapacitet:
    Busbar 10 ... 10 mm²
    Stranded 0.75 ... 25 mm²
    Flexible with Ferrule 0.75 ... 16 mm²
    Flexible 0.75 ... 16 mm²
  • Anslutningsarea:
    1 - Solid-Core 0.75-25 mm²
    4 - Multi-Wired 0.75-16 mm²
  • Skalningslängd:
    12 mm
  • Plinttyp:
    Screw Terminals

Material Compliance

  • RoHS information:
    9AKK106713A5588
  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
  • RoHS datum:
    20211115
  • REACH Declaration:
    9AKK108467A9482
  • Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):
    9AKK108468A3363

Miljö

  • Omgivningstemperatur:
    -25...55 °C
  • Omgivningstemperatur luft:
    Operation -25 … 55 °C
  • Omgivningsreferenstemperatur:
    30 °C
  • Skyddsform:
    IP20
    IP40
  • Miljökrav:
    2
  • Miljökrav:
    28 cycles
    with 55 °C / 90-96 %
    and 25 °C / 95-100 %
  • Vibrationshålfasthet enligt IEC 60068-2-6:
    20 Cycles with Load 0.8 In: 1g or 1mm 50 … 150 … 5 Hz
  • Chockhållfasthet enligt IEC 68-2-27:
    25g 2 shocks 13 ms
  • Miljöinformation:
    2CSC422002K2701

Dimensioner

  • Width in Number of Modular Spacings:
    2
  • Bredd netto:
    0.035 m
  • Höjd netto:
    0.085 m
  • Djup netto:
    0.069 m
  • Nettovikt:
    0.200 kg
  • Inbyggnadsdjup [mm] (t2):
    69 mm

Beställningsdata

  • Förpackning 1 - enheter:
    box 1 styck
  • Förpackning 1 - bruttovikt:
    225 g
  • E-nummer (Sverige):
    2100413

Certifikat och deklarationer

Installation

Populära dokument

Klassificeringar

  • ETIM 8:
    EC000905 - Earth leakage circuit breaker
  • ETIM 9:
    EC000905 - Earth leakage circuit breaker
  • WEEE-kategori:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • CN8:
    85363010
  • eClass:
    V11.0 : 27142207
  • Klassificeringskod:
    F
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar