Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Detaljerad information för: SN201-IH

Den här sidan innehåller tekniska datablad, dokumentbibliotek och länkar till relaterade erbjudanden för denna produkt. Om du behöver annan information, kontakta oss via formuläret längst ned på sidan.

Datablad
Nedladdningar
Var kan man köpa online

SN201-IH

Generell information

  • Utökad produkttyp:
    SN201-IH
  • Artikelnummer:
    2CSS200923R0001
  • EAN:
    8012542104858
  • Katalogbeskrivning:
    SN201-IH Interface module with auxiliary contact
  • Beskrivning, lång:
    The SN201-IH auxiliary contact allows the indication of the device contact positions. It can be used as an interface module between MCB of the SN201 series and other compact auxiliary elements.

Teknisk data

  • Passar till:
    DS203NC
  • Passar till produktklass:
    RCBOs
  • Märkspänning [V] (Ur):
    230 V
  • Number of Contacts CO:
    1
  • Number of Contacts NC:
    0
  • Number of Contacts NO:
    0
  • Antal hjälpkontakter NC:
    0
  • Antal hjälpkontakter NO:
    0
  • Antal hjälpkontakter CO:
    1
  • Antal omkopplare:
    0
  • Monteringsposition:
    Right

Material Compliance

  • RoHS information:
    2CSC402002K0201
  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment
  • RoHS datum:
    20090519
  • Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):
    9AKK108468A3363

Miljö

Dimensioner

  • Bredd netto:
    9 mm
  • Höjd netto:
    0.085 m
  • Djup netto:
    0.069 m
  • Nettovikt:
    0.100 kg

Beställningsdata

  • Förpackning 1 - enheter:
    box 1 styck
  • Förpackning 1 - bruttovikt:
    0.14 kg
  • E-Number (Finland):
    3210647
  • E-nummer (Sverige):
    2100353

Certifikat och deklarationer

Installation

Populära dokument

Klassificeringar

  • ETIM 8:
    EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
  • ETIM 9:
    EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
  • WEEE-kategori:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • CN8:
    85389099
  • eClass:
    V11.0 : 27143502
  • Klassificeringskod:
    Q
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar