Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Detaljerad information för: S2C-CM2/3

Den här sidan innehåller tekniska datablad, dokumentbibliotek och länkar till relaterade erbjudanden för denna produkt. Om du behöver annan information, kontakta oss via formuläret längst ned på sidan.

Datablad
Nedladdningar
Var kan man köpa online
Related Links

S2C-CM2/3

Generell information

  • Utökad produkttyp:
    S2C-CM2/3
  • Artikelnummer:
    2CSS203997R0013
  • EAN:
    8012542026358
  • Katalogbeskrivning:
    S2C-CM2/3 Motor Operating Device
  • Beskrivning, lång:
    Motormanöverdonen S2C-CM, F2C-CM och DS2C-CM möjliggör fjärrstyrning (öppna eller sluta) av anslutande enhet. Passar dvärgbrytare i S200-serien upp till 63A, jordfelsbrytare i F200-serien upp till 100A och personskyddsbrytare DS201 respektive DS202C.

Teknisk data

  • Passar till:
    S200
    S200M
    S200P
    S200 MUC
    SD200
    S300P
    DS201
  • Passar till produktklass:
    Miniature Circuit Breakers MCBs
  • Märkspänning [V] (Ur):
    12 V
  • Arbetsspänning:
    12 … 30 +10% –15% V AC
    12 … 48 +10% –15% V DC
  • Inspänning typ:
    AC/DC
  • Märkfrekvens (f):
    AC 50 … 60 Hz
  • Effektförbrukning (@Pcons):
    12 V AC - < 16 V·A
    24 V AC - < 27 V·A
    30 V AC - < 28 V·A
    12…48 V DC - < 22 V·A
  • Effektförlust:
    1.5 W
  • Elektrisk uthållighet:
    20000 cycle
  • Number of Contacts CO:
    1
  • Number of Contacts NC:
    0
  • Number of Contacts NO:
    0
  • Antal hjälpkontakter CO:
    1
  • Montagesätt:
    DIN-Rail
  • Anslutningskapacitet:
    2.5 mm²
  • Plinttyp:
    Screw Terminals

Material Compliance

  • RoHS information:
    9AKK106713A5575
  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2011/65/EU
  • RoHS datum:
    20220528
  • Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):
    9AKK108468A3363

Miljö

  • Omgivningstemperatur luft:
    Operation -25 ... +55 °C
    Storage -40 ... +70 °C
  • Skyddsform:
    Enclosure with Cover IP20
  • Miljökrav:
    2
  • Miljöinformation:
    Refer to RoHS

Dimensioner

  • Bredd netto:
    36 mm
  • Höjd netto:
    0.089 m
  • Djup netto:
    0.081 m
  • Nettovikt:
    0.163 kg

Beställningsdata

  • Förpackning 1 - enheter:
    box 1 styck
  • Förpackning 1 - bruttovikt:
    0.236 kg
  • E-nummer (Sverige):
    2102492

Certifikat och deklarationer

Installation

Populära dokument

Klassificeringar

  • ETIM 8:
    EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
  • ETIM 9:
    EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
  • WEEE-kategori:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • CN8:
    85365080
  • UNSPSC:
    39122221
  • eClass:
    V11.0 : 27143502
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    5219 >> Switch part or accessory
  • Klassificeringskod:
    Q
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar