Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.

Detaljerad information för: AS-i splitter box

Den här sidan innehåller tekniska datablad, dokumentbibliotek och länkar till relaterade erbjudanden för denna produkt. Om du behöver annan information, kontakta oss via formuläret längst ned på sidan.

Datablad
Nedladdningar
Var kan man köpa online

AS-i splitter box

Generell information

  • Utökad produkttyp:
    AS-i splitter box
  • Artikelnummer:
    2TLA020073R0300
  • EAN:
    7350024451818
  • Katalogbeskrivning:
    AS-i splitter box AS-i accessory
  • Beskrivning, lång:
    Flatkabelförgrening. Gör det möjligt att göra T-anslutningar och även möjligt att förlänga kablar.

Beställningsdata

  • Min. kvantitet:
    1 styck
  • Tullens tariffnummer:
    8544429090
  • Produkttyp:
    AS-i
  • Produktnamn:
    AS-i accessory

Populära dokument

Dimensioner

  • Djup netto:
    45 mm
  • Höjd netto:
    30 mm
  • Bredd netto:
    25 mm
  • Nettovikt:
    0.02 kg

Teknisk data

  • Passar till:
    Pluto AS-i v2
    Pluto B42 AS-i

Material Compliance

  • Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):
    9AKK108467A5658
  • REACH Declaration:
    2CMT2022-006480
  • RoHS information:
    2CMT2022-006499
  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Business
  • WEEE-kategori:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certifikat och deklarationer

Förpackningsinformation

  • Förpackning 1 - enheter:
    1 styck
  • Förpackning 1 - bredd:
    160 mm
  • Förpackning 1 - längd:
    230 mm
  • Förpackning 1 - höjd:
    30 mm
  • Förpackning 1 - bruttovikt:
    0.02 kg
  • Förpackning 1 - EAN:
    7350024451818

Klassificeringar

  • eClass:
    V11.0 : 27060313
  • ETIM 7:
    EC002638 - Cable connector
  • ETIM 8:
    EC002638 - Cable connector
  • ETIM 9:
    EC001855 - Sensor-actuator patch cord
  • Klassificeringskod:
    X
  • E-nummer (Sverige):
    3860103
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar