Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Transformatory dla energetyki słonecznej

ABB jest wiodącym globalnym producentem transformatorów podwyższających napięcie typu suchego i z cieczą izolującą przeznaczonych do zastosowań w sektorze energii słonecznej. Oferowane przez naszą firmę jednostki o wysokiej wydajności to coś więcej niż transformatory rozdzielcze — są to urządzenia zaprojektowane wyłącznie z myślą o spełnianiu surowych wymogów technicznych i środowiskowych obowiązujących w sektorze energii słonecznej.

Największa na świecie łączna moc zainstalowana transformatorów podwyższających napięcie w sektorze energii słonecznej dowodzi, że firma ABB ma doświadczenie i najlepszą technologię, a jej oferta obejmuje szeroką gamę transformatorów zapewniających niezrównaną niezawodność działania oraz minimalne łączne przestoje systemu. Ponadto oferowane transformatory wyróżniają się niezrównanie wysoką wydajnością wynikającą z zastosowania najwyższej jakości blachy elektrotechnicznej oraz technologii opartej na metalu amorficznym — są to rozwiązania, dzięki którym integratorzy systemu i inwestorzy uzyskają maksymalną wydajność instalacji

Bez względu na to, czy zamówienie obejmuje transformator przeznaczony do zamontowania na podstawie zgodnie z wymogami normy ANSI czy też transformator z kadzią w obudowie zgodny z normą IEC — obecność firmy ABB na całym świecie oraz znajomość lokalnych norm technicznych gwarantuje dobór właściwego transformatora do różnych zastosowań w sektorze energii słonecznej.

Parametry techniczne produktu

  • Moc znamionowa: do 10 MVA
  • Klasa napięcia znamionowego: do 72,5 kV
  • Znamionowa temperatura systemu izolacji: od klasy A (105°C) do 155°C (klasa F) i 180°C (klasa H)
  • Typ chłodzenia: AN, AF, AFWF, ONAN, ONAN/ONAF
  • Ciecz izolująca: olej mineralny, ester syntetyczny, ester naturalny, ciecze innego rodzaju dostępne na zamówienie

Dlaczego ABB?

  • Lider technologiczny z wieloletnim doświadczeniem w zakresie transformatorów przeznaczonych do zastosowań w sektorze energii słonecznej
  • Zakłady produkcyjne rozmieszczone na całym świecie, również w zasięgu największych rynków energii słonecznej
  • Oferowane transformatory wyróżniają się niezrównanie wysoką wydajnością
  • Niezwykle wysoka niezawodność działania — sprostają surowym wymogom technicznym i skrajnym warunkom środowiskowym
  • Możliwość dostosowania projektu do wymagań klienta
  • Wewnętrzne bezpieczeństwo i minimalne oddziaływanie na środowisko

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta

Artykuły

Dowiedz się więcej

Loading documents

Related solar offerings

Related transformer offerings

References