Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Dławiki i cewki

Dławiki firmy ABB zwiększają efektywność energii poprzez poprawę mocy i redukcję kosztów. Łącząc niskie koszty eksploatacji i wysoką efektywność, dławiki ABB zdobywają zaufanie klientów. Dziś grupa ABB konstruuje szeroki wachlarz dławików typu olejowego i suchego zarówno dla napięcia prądu przemiennego, jak i stałego. W zależności od modelu obciążenia linii i balansu mocy biernej, dławik nadaje się do pracy ciągłej tak dobrze, jak do zmiennych działań.

Dławik jest stworzony na koncepcji rdzenia, co daje niewielkie wymiary, dodatkowo z małymi stratami i niedużą całkowitą masą. Pomysł ten został przedstawiony w połowie lat sześćdziesiątych. Kontynuując udoskonalania, firma ABB opanowała główne krytyczne działanie parametrów, takich jak wibracje i hałas. Dziś dławiki są produktami wysokiej technologii wymagającymi specjalnych umiejętności w konstrukcji oraz wytwarzaniu.

Zakres produktu

  • od 10 do 330 MVAR, trójfazowy
  • do 110 MVAR, jednofazowy
  • do 800 kV (włącznie)

Dlaczego ABB?

  • Pełna gama produktów
  • Inżynieria i produkcja - zachowanie tej samej sprawności mechanicznej po 40 latach
  • Solidność - inżynieria i produkcja od około 100 lat

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta

Aktualności i artykuły [EN]

Loading documents

Referencje

Oferta uzupełniająca