Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Dławiki chłodzone wodą

Rozwiązania techniczne są szczególnie odpowiednie dla zastosowań dotyczących dużego prądu bądź przy ograniczonej przestrzeni. Przewodnik może być chłodzony wewnętrznie za pomocą płynu chłodniczego (chłodzenie bezpośrednie) lub po prostu przez chłodnice płytowe (chłodzenie pośrednie), gdzie płyn jest puszczony w obieg (chłodzenie pośrednie).

Ten rodzaj chłodzenia pozwala na rozproszenie ciepła z dala od punktów instalacji, co jest niewątpliwą zaletą spójnych rozwiązań w ochronie obudów, pomimo wysokiej koncentracji zaangażowanej mocy. ABB potrafi wyprodukować transfomatory i dławiki chłodzone wodą osiągające do 50 kA.

Zakres produktu

  • Szeroki zakres mocy znamionowej, od 1 kVAr do kilku MVAr
  • Jedno lub trójfazowy
  • Dla napięcia do 36 kV
  • Specjalne konstrukcje dla wysokich częstotliwości (do 25 kHz)
  • Różne typy obudów

Dlaczego ABB?

  • Szacunek do ludzi i mienia
  • Elastyczność wobec wymagań klientów
  • Wszechstronne możliwości wykorzystania
  • Potężna inżynieria i konstrukcja ABB
  • Niski poziom emisji ciepła
  • Wysoka wydajność w kompaktowej obudowie
  • Różne typy konstrukcji mają rozmaite technologie chłodzenia

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents