Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Dławiki kompensacyjne

Istotna część nowoczesnych systemów energetycznych

Dławik kompensacyjny przeznaczony jest do kompensacji mocy biernej, zatem do zwiększenia efektywności energii. Jest to najbardziej kompaktowe urządzenie powszechnie używane przy kompensacji mocy biernej w długich wysokonapięciowych liniach przesyłowych i systemach kablowych. Dławik kompensacyjny może być bezpośrednio połączony z linią elektroenergetyczną bądź z potrójnym uzwojeniem transformatora trójuzwojeniowego.

Dławik kompensacyjny może być podłączony na stałe lub przełączany za pomocą wyłącznika. Aby poprawić ustawienie pobieranej mocy biernej dławika, urządzenie to może mieć zmienną wartość znamionową. Jeżeli zmienność obciążenia jest wolna, gdzie normalnie jest okresowa, dzienna, godzinna, bocznikujący dławik kompensacyjny może być ekonomicznym rozwiązaniem dla niektórych zastosowań.

Większość olejowych dławików kompensacyjnych, które produkuje ABB jest oparta na koncepcji zwanej uzupełnioną koncepcją rdzenia. Ten pomysł bazuje na technologii z rdzeniem używanej przez ABB od początku 1970 roku. Technologia ta minimalizuje straty, hałas i wibracje. Podobieństwa w konstrukcji do dużych transformatorów mocy pozwalają efektywnie wykorzystywać ogromne doświadczenie firmy ABB w budowaniu dużych transformatorów, na przykład w obszarze izolacji termicznej, rozwoju produkcji i tym podobne.

Zakres produktu
  Jednofazowy  Trójfazowy 
Moc bierna  110 Mvar  300 Mvar
 Napięcie   Do 800 kV Do 800 kV 


Dlaczego ABB?

  • Od 1960 roku dostarczyliśmy ponad 2 500 dławików kompensacyjnych to 70 krajów na całym świecie
  • Wytrzymała konstrukcja i doskonałość wytwarzania spełniają oczekiwania oraz potwierdzają niezawodność
  • Najniższe całkowite koszty posiadania w przemyśle. ABB ma najniższy „Średni czas pracy bezawaryjnej” w przemyśle
shunt-reactor
shunt-reactor
shunt-reactor
    Kliknij tutaj, by zobaczyć większą wersję obrazu

    Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

    Loading documents