Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Suche dławiki zwarciowe i cewki

Suche dławiki zwarciowe i cewki są produkowane poprzez technologię impregnacji próżniowej lub impregnacji ciśnieniowo-próżniowej (VPI), w zależności od zastosowania. Są dostępne w wykonaniu z rdzeniem lub bezrdzeniowe (powietrzne).

Zastosowania: komutacja, blokada, filtr ac/dc, filtr harmoniczny, filtr liniowy, ochrona kondensatora, tradycyjne ograniczenia prądu i beztransformatorowe systemy UPS, energia słoneczna i wiatrowa, napędy, falowniki, korekcja współczynnika mocy, specjalne wersje dla taboru kolejowego.

Zakres produktu

  • Szeroki zakres mocy znamionowej, od 1 kVAr do kilku MVAr 
  • Jedno lub trójfazowy
  • Dla napięcia do 36 kV
  • Specjalne konstrukcje dla wysokich częstotliwości (do 25 kHz) 
  • System chłodzenia: powietrze pasywne, powietrze wymuszone lub chłodzone wodą 
  • Różne typy obudów

Dlaczego ABB?

  • Szacunek do ludzi i mienia
  • Idealny dla kompleksowych wymagań technicznych
  • Potężna inżynieria i konstrukcja ABB

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents