Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Transformatory uziemiające

Transformatory uziemiające są klasyfikowane jako standardowe dławiki. Transformator uziemiający (łącznik punktu neutralnego) jest trójfazowym transformatorem połączonym z systemem energetycznym w celu zapewnienia połączenia dla punktu neutralnego z uziemieniem albo bezpośrednio, albo przez impendację. Transformatory te mogą dodatkowo dostarczać lokalne pomocnicze zasilanie.

Transformatory uziemiające tworzą punkt zerowy dla sieci. Połączenie ZN jest zazwyczaj stosowanym. Połączenie Z pozwala na uzyskanie liniowej impedancji składowej zerowej. YN+d może być również stosowane.

Zakres produktu

  • Poziom napięcia do 170 kV

Dlaczego ABB?

  • Zoptymalizowana kontrukcja w pełni zgodna z konstrukcją system podstacji
  • Duża liczba referencji w systemach różnych napieć i konfiguracjach podstacji

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents