Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Transformatory mocy

Transformatory firmy ABB są kluczowymi urządzeniami w sieci elektroenergetycznej. Ich dostępność i trwałość odgrywają główną rolę w niezawodności i zyskowności w sieciach elektroenergetycznych. Firma ABB nie uznaje kompromisów, jeśli chodzi o jakość. Zapewniamy, że każda z naszych 14 500 dostarczonych jednostek przeszła rygorystyczne, pełne testy akceptacyjne. ABB oferuje kompleksową gamę transformatorów mocy i związane z nimi komponenty oraz części zamienne. Dostarczyliśmy ponad 14 500 transformatorów mocy (ponad 17 000 000 MVA), w tym ponad dwadzieścia transformatorów przekształtnikowych prądu stałego ultrawysokiego napięcia 800 kV (ang. ultrahigh-voltage direct current – UHVDC) i pięćset jednostek AC o napięciu 735 – 765 kV, do wszystkich głównych rynków  światowych.

Nasz cały asortyment jest wynikiem własnych badań, rozwoju i produkcji, co czyni nas wyjątkowymi w przemyśle. Daje nam to ogromne doświadczenie w każdym obszarze technologii transformatorów mocy. Klienci na całym świecie mogą polegać na jakości i niezawodności naszych produktów.

Dlaczego ABB?

  • Pionier technologii – najlepszy bilans zwarcia w przemyśle
  • Lider w branży „Średni czas pracy bezawaryjnej” (MTBF)
  • Kompletny pakiet obsługi klienta (od oferty wstępnej po zasilanie energią elektryczną) 
HVDC power transformers
HVDC power transformers
HVDC power transformers
    Kliknij tutaj, by zobaczyć większą wersję obrazu

    Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

    Nasza oferta

    Aktualności i artykuły [EN]

    Dowiedz się więcej

    Loading documents

    Referencje

    Oferta uzupełniająca