Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Transformatory suche

ABB oferuje pełny zakres transformatorów suchych z napięciem pierwotnym do 72,5 kV, produkowanych zgodnie z obowiązującym standardami, w tym IEC i ANSI. Mając na uwadze problem zanieczyszczenia środowiska, klienci coraz częściej zamawiają transformatory suche. Transformatory te spełniają wszelkie wymagania systemów elektrycznych oraz mogą być zastosowane w ekstremalnych warunkach klimatycznych. Transformatory żywiczne są praktycznie bezobsługowe i produkowane zgodnie z międzynarodowymi normami jakości ISO 9001.

Dlaczego ABB?

  • Więcej niż 40 lat działalności na rynku
  • Nieprzerwanie udoskonalane technologie
  • Innowacje, badania i rozwój z myślą o kliencie
  • Więcej niż 40,000 transformatorów suchych działających na całym świecie

 

HiDry-dry-type transformers
HiDry-dry-type transformers
HiDry-dry-type transformers
    Click to view a larger image which you can rotate

    Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

    Nasza oferta

    Dowiedz się więcej

    Loading documents

    Referencje

    Oferta powiązana