Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Устройство РПН серии VUBB

Устройство РПН серии VUBB разработано для установки внутри бака трансформатора и предназначено для трансформаторов мощностью до 100 МВА. Надежность оборудование подтверждается расширенными тестовыми испытаниями по международным стандартам и проверенным длительным опытом эксплуатации. Простое и надежное конструкторское решение обеспечивает сокращение затрат и времени на его обслуживания.  
 
Продуктовая линейка 

  • Основная технология: РПН вакуумного резистивного типа, погружной, с селекторным переключателем
  • Отрасли применения: электросети, специального использования, промышленность
 РПН находится в нейтральной точке

РПН размещен в другом месте

Максимальное напряжение для оборудования (Um)

76 кВ

76 кВ

Максимальный ПГИ

380 кВ

380 кВ

Максимальный ток
3-фазный
1-фазный (один РПН/ одна фаза)

600 A
600 A

600 A
600 A

Максимальное ступенчатое напряжение

1600 В

1600 В

Почему АББ?

  • Экономия пространства. Полностью автономная цилиндрическая конструкция обеспечивает меньший размер занимаемой площади трансформатора и легкость установки.
  • Встроенный предызбиратель исключает газообразование в баке трансформатора и, как следствие, ошибки в анализе газа.
  • Наша запатентованная система проверки оборудования на месте эксплуатации без демонтажа служит примером надежной конструкции и простоты использования.
  • Сокращение затрат на техническое обслуживание. При нормальной эксплуатации не требуется замена изнашиваемых частей в течение всего срока работы трансформатора.

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube Google+