Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Устройство РПН серии VUCG

РПН серии VUC отличаются большим диапазоном напряжений для различных отраслей применения. Конструктивно РПН встраивается внутрь трансформаторного бака и подвешен на крышке трансформатора. В устройствах РПН серии VUC гашение дуги происходит в вакуумных камерах. 
Устройство РПН серии VUC дополняет линейку UC и отличается превосходным опытом эксплуатации уже более полувека.
Устройство РПН типа VUCG имеет небольшие габариты среди серии VUC и предназначен для трансформаторов мощностью до 800 МВА, предельным грозовым импульсом равным 1050 кВ и номинальным током 800 А.
 
Продуктовая линейка 

  • Основная технология: вакуумного типа, резистивный, погружной, диверторный переключатель
  • Отрасли применения: электросети, специального использования, в промышленности, HVDC

РПН находится в нейтральной точке

РПН размещен в другом месте

Максимальное напряжение для оборудования (Um)

300 кВ

300 кВ

Максимальный ПГИ 

1050 кВ

1050 кВ

Максимальный ток 
3-фазный
1-фазный (один РПН/одна фаза)

800 A
800 A

нет данных
800 A

Принудительное деление тока 1-фазный (один РПН/одна фаза)

1600 A

1600 A

Максимальное ступенчатое напряжение

3500 В

3500 В

Почему АББ?

  • Взаимозаменяемость РПН по принципу Plug-and-play с классической серией UCG требует замены только дивертерного переключателя.

  • Вспомогательная контактная система имеет резерв по количеству переключений. 

  • Техническое обслуживание производится в любом положении РПН, не требуется демонтаж системы валов, тем самым устраняется риск ошибки от неправильной сборки или регулировки.

  • Разрешается использование альтернативных изоляционных жидкостей.

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Полезные ссылки

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube