Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Устройство РПН серии VUCL

РПН серии VUC отличаются большим диапазоном напряжений для различных отраслей применения. Конструктивно РПН встраивается внутрь трансформаторного бака и подвешен на крышке трансформатора. В устройствах РПН серии VUC гашение дуги происходит в вакуумных камерах. 

Устройство РПН серии VUC дополняет линейку UC и отличается превосходным опытом эксплуатации уже более полувека.

По габаритам РПН типа VUCL отличается самыми большими размерами серии VUC и предназначен для трансформаторов мощностью до 2 300 МВА, предельным грозовым импульсом равным 1 175 кВ и номинальным током 1 300 А.

Продуктовая линейка

  • Базовая технология: вакуумного типа, резистивный, погружной, диверторный переключатель.

  • Отрасли применения: электросети, специального использования, в промышленности, HVDC.

РПН находится в нейтральной точке

РПН размещен в другом месте

Максимальное напряжение для оборудования (Um)

362 кВ

362 кВ

Максимальный ПГИ

1175 кВ

1175 кВ

Максимальный ток 
3-фазный
1-фазный (один РПН/ одна фаза)

1000 A
1300 A

нет данных
1300 A

Принудительное деление тока 1-фаза (один РПН/одна фаза)

2600 A

2600 A

Максимальное ступенчатое напряжение

4500 В

4500 В

  Почему АББ?
  • Взаимозаменяемость РПН по принципу Plug-and-play с классической серией UCL требует замены только дивертерного переключателя.

  • Вспомогательная контактная система имеет резерв по количеству переключений. 

  • Техническое обслуживание производится в любом положении РПН, не требуется демонтаж системы валов, тем самым устраняется риск ошибки от неправильной сборки или регулировки.

  • Разрешается использование альтернативных изоляционных жидкостей. 

 

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Полезные ссылки

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube