Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Устройство РПН, серия UСС

РПН серии UC отличаются большим диапазоном напряжений для различных отраслей применения. Конструктивно РПН встраивается внутрь трансформатора, его подвешивают на крышке трансформатора. В типе UC происходит традиционное гашение электрической дуги в масле бака диверторного переключателя. 

Модель UCC по габаритам самая большая, предельный грозовой импульс равен 1 050 кВ и ток 1 600 А.  

Продуктовая линейка

  • Основная технология: классическая технология, резистивная, встроенного типа
  • Сферы применения: электросети, специального применения, в промышленности, HVDC.

 

РПН находится в нейтральной точке

РПН размещен в другом месте

Максимальное напряжение (Um)

 

300 кВ

300 кВ

Максимальный ПГИ 

1050 кВ

1050 кВ

Максимальный ток 
3-фазный
1-фазный (один РПГ/одна фаза)

1600 A
1600 A

1600 A
1600 A

Максимальное ступенчатое напряжение

5000 В

5000 В

Почему АББ?

  • Уникальная открытая конструкция позволяет быстро и легко произвести сервисное обслуживание. 
  • Для прохождения сервиса РПН может быть в любом положении, отсутствует необходимость отсоединять систему приводных валов, что исключает риск неправильной сборки или регулировки. 
  • Не требуется постоянная фильтрация масла. 
  • Большой интервал обслуживания. 

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube Google+