Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Устройство РПН, серия UBB

Устройство РПН серии UBB – это устройство регулирования напряжения на основе принципа избирателя. Конструктивно РПН встраивается в трансформатор, однако наша UZ-технология позволяет также для удобства расположить его на баке трансформатора. Соединение двух технологий характеризует модель UBB как уникальную по конструкции и эксплуатационным характеристикам. Изначально этот РПН был разработан для небольших по размеру трансформаторов, поэтому он отличается компактность и недорогой стоимостью по сравнению с другими типами.

Продуктовая линейка

  • Основная технология: классическая технология, РПН встроенного типа, имеется избирательный переключатель
  • Отрасли применения: сети, специального использования

 

РПН находится в нейтральной точке

РПН размещен в другом месте

Максимальное напряжение (Um)

140 кВ

140 кВ

Максимальный ПГИ

350 кВ

350 кВ

Максимальный ток
3-фазный
1-фазный (один РПН/одна фаза)

500 A
500 A

500 A
500 A

Максимальное ступенчатое напряжение

1500 В

1500 В

Почему АББ?

  • Компактные размер РПН позволяет его разместить в ограниченном пространстве и обеспечить экономически выгодное решение.
  • Простая и надежная конструкция также сокращает время и стоимость технического обслуживания. 
  • Контактная система выдержала почти полувековую проверку временем в более 25 000 РПН. 

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Полезные ссылки

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube