Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Устройство РПН, серия UCG

РПН серии UC отличаются большим диапазоном напряжений для различных отраслей применения. Конструктивно РПН встраивается внутрь трансформатора, люк остается свободным. В типе UC происходит традиционное гашение электрической дуги в масле бака диверторного переключателя. 

Модель UCG отличается самыми небольшими габаритами и предназначена для трансформаторов до 500 МВА с ПГИ до 1 050 кВ и током 600 (1 500) А.

Продуктовая линейка 

  • Основная технология: классическая технология, резистивная, встроенного типа 
  • Сферы применения: электросети, специального применения, в промышленности, HVDC

 

РПН находится в нейтральной точке

РПН размещен в другом месте

Максимальное напряжение  (Um)

300 кВ

300 кВ

Максимальный ПГИ

1050 кВ

1050 кВ

Максимальный ток 
3-фазный
1-фазный (один РПН/одна фаза)

600 A
1500 A

N.A.
1500 A

Принудительное деление тока
1-фаза (один РПН/одна фаза)

1800 A

1800 A

Максимальное ступенчатое напряжение

3500 В

3500 В

Почему АББ?

  • Уникальная открытая конструкция позволяет быстро и легко произвести сервисное обслуживание. 
  • Для прохождения сервиса РПН может быть в любом положении, отсутствует необходимость отсоединять систему приводных валов, что исключает риск неправильной сборки или регулировки. 
  • Не требуется он-лайновый масляный фильтр. 
  • Большой интервал обслуживания.

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Полезные ссылки

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube