Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Устройство РПН, серия UCL

РПН серии UC отличаются большим диапазоном напряжений для различных отраслей применения. Конструктивно РПН встраивается внутрь трансформатора, подвешенным на крышку трансформатора. В типе UC происходит традиционное гашение электрической дуги в масле бака диверторного переключателя. 

Модель UCL отличается средними габаритами и предназначена для трансформаторов до 850 МВА с ПГИ до 1 175 кВ и током 900 (2 400) А. 

Продуктовая линейка 

  • Основная технология: классическая технология, резистивная , встроенного типа, имеется избирательный переключатель. 
  • Сферы применения: электросети, специального применения, в промышленности, HVDC.

 

РПН находится в нейтральной точке

РПН размещен в другом месте

Максимальное напряжение (Um)

362 кВ

362 кВ

Максимальный ПГИ 

1175 кВ

1175 кВ

Максимальный ток 
3-фазный
1-фазный (один РПН/одна фаза)

925 A
2400 A

-
2400 A

Принудительное деление тока
1-фаза (один РПН/одна фаза)

2700 A

2700 A

Максимальное ступенчатое напряжение

4500 В

4500 В

Почему АББ?

  • Уникальная открытая конструкция позволяет быстро и легко произвести сервисное обслуживание. 
  • Для прохождения сервиса РПН может быть в любом положении, отсутствует необходимость отсоединять систему вала, что исключает риск неправильной сборки или регулировки. 
  • Не требуется постоянная фильтрация масла. 
  • Большой интервал обслуживания. 

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Полезные ссылки

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube