Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Устройство РПН, серия UZF

РПН типа UZ имеет одну секцию и устанавливается сбоку на стенке трансформатора. Селекторный и переключательный механизмы объединены (избирательный переключатель) и находятся в одном корпусе с приваренным снаружи моторным приводом. РПН поставляется в готовом виде и полной сборке для установки сбоку трансформатора.

Осмотр и сервисное обслуживание отличаются простотой, так как доступ к активной части РПН легко осуществляется через большой проем на передней части устройства. Модель UZF также имеет угловую активную часть с крышкой наверху. Такая прикрепленная болтами панель обеспечивает легкий доступ к соединениям выводов трансформатора, легкую установку и/или техническое обслуживание.   
 
Продуктовая линейка 

  • Основная технология: классическая технология, резистивный, встроенного типа, имеется избирательный переключатель.
  • Сферы применения: электросети, специального применения, в промышленности.
 

РПН находится в нейтральной точке

РПН размещен в другом месте

Максимальное напряжение (Um)

145 кВ

145 кВ

Максимальный ПГИ 

650 кВ

650 кВ

Максимальный ток  3-фазный
1-фазный (один РПН
/одна фаза)

600 A
600 A

600 A
600 A

Максимальное ступенчатое напряжение

2000 В

2000 В

Почему АББ?

  • Сервисное обслуживание производится стоя на земле. 
  • Подвижные контакты для повышения надежности. 
  • Легкое сервисное обслуживание благодаря тому, что нет необходимости разбирать систему. 
  • Не требуется постоянная фильтрация масла 
  • Высокая мощность, подключение дополнительных резисторов требуется редко.  

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube