Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Переключатель ответвлений без нагрузки DTW

Переключатель ответвлений трансформаторных обмоток без нагрузки типа DTW™ – это эксплуатационно гибкий переключатель ответвлений, который монтируется внутри главного бака трансформатора с подключением к клеммам выводов обмоток трансформатора. Переключатель ответвлений имеет модульную конструкцию, что дает возможность получить множество различных конфигураций в соответствии с целями разработчика трансформаторов.

Переключатель ответвлений может использоваться для уровней основного импульса напряжения до 1,050 кВ и базового номинального тока до 1,000 A на блок-модуль. Для каждой фазы трансформатора необходим, по крайней мере, один блок-модуль переключателя ответвлений. Использование нескольких блок-модулей на фазу расширяет диапазон переключателя ответвлений до множества конфигураций соединения обмоток.

Переключатель ответвлений управляется при помощи ручного привода (редуктора), установленного на внешней поверхности бака трансформаторов. Переключатель пригоден для использования в качестве переключателя между двумя уровнями напряжения или как переключатель схемы соединения обмоток «звезда-треугольник» в соответствии с модификацией.

Основные параметры оборудования  

  • Максимально допустимый сквозной ток: 4,000 A (1,000 A на блок-модуль)
  • Наибольший допустимый грозовой импульс / частота сети без угрозы замыкания на землю: 1,050 кВ / 460 кВ
  • Грозовой импульс / частота сети без угрозы замыкания соседних контактов: 400 кВ / 130 кВ
  • Максимальное количество рабочих положений: 6

Почему АББ?

  • Переключатель ответвлений DTW обладает очень высокой гибкостью благодаря модульной конструкции

  • Уровень основного импульса и номинальный ток охватывают широкий диапазон областей применения трансформаторов

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube Google+