Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Переключатель ответвлений без нагрузки DT/DV

Переключатели ответвлений и двойные переключатели напряжения AББ серии D представляют собой переключатели без нагрузки поворотного типа, пригодные для использования в распределительных трансформаторах, как мачтового монтажа, так и для монтажа на бетонном основании. Переключатели монтируются на стене резервуара и управляются снаружи трансформатора. Они доступны в конфигурации с одним и несколькими блок-модулями с различными типами исполнения зажимов выводов обмотки, чтобы они могли использоваться для самых различных целей применения трансформаторов. Номинальные параметры переключателей значительно превосходят требуемые параметры большинства пользователей трансформаторов.

Основные параметры оборудования 

  • Сила тока: до 150 A

Почему АББ?

  • Время поставки – не более 4 недель
  • Гибкость конструкции обеспечивает соответствие большинству требований к распределительным трансформаторам

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube Google+