Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Вводы переменного тока типа GOE

GOE – трансформаторный ввод с бумажно-масляной изоляцией для применения в среде масло/воздух в двух вариантах конструкции. Классическая конструкция GOE предназначена для полного спектра напряжения от 52 до 1 200 кВ. Вторая конструкция GOE(2) - более легкая по весу, компактная по размеру, рассчитана на более низкие токи и доступна в трех классах напряжения: 363, 420 и 550 кВ. Максимальный ток для классического ввода (GOE 1) – 5 000 A, для второй конструкции (GOE 2) – 1 600 A в зависимости от габаритов.

Оба типа конструкции GOE имеют тест-вывод и исполнение токоведущей части протяжного типа, с несъемным жестким проводником и съемным разборным проводником. Классическая конструкция ввода GOE может быть установлена под углом 60 градусов от вертикали без каких-либо дополнительных мер, а конструкция GOE-2 под максимальным углом 30 градусов от вертикали

Продуктовая линейка

  • Напряжение: 52 – 1 200 кВ
  • Ток: ≤ 5 000 A
  • Технология: бумага, пропитанная маслом (OIP) с фарфоровой изоляцией. 

Почему АББ?

  • Полный ассортимент и безупречный опыт эксплуатации в различных условиях на протяжении более 30 лет
  • Наша уникальная конструкция съемного разборного проводника позволяет легко установить и демонтировать ввод без слива масла.
  • Самый часто устанавливаемый ввод в мире на сверхвысокие напряжения
  • Наши критерии и требования к тестовым испытаниям выше международных стандартов.
  • Внешняя изоляция доступна только в исполнении с большой длиной пути утечки для обеспечения максимальной надежности в использовании.

 

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Узнать больше

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube