Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Вводы переменного тока типа GOM

Ввод типа GOМ – это трансформаторный ввод на 300 кВ с бумажно-масляной изоляцией для применения в среде масло/воздух. Конструкция такого ввода похожа на ввод типа GOB, но с более высоким номинальным током. Максимальный ток 1 600 А.

Такой ввод имеет тест-вывод, его можно установить под углом 45 градусов от вертикали без каких-либо дополнительных мер. 

Продуктовая линейка

  • Напряжение: 245 кВ
  • Ток: 1 600 A
  • Технология: бумага, пропитанная маслом (OIP) с фарфоровой изоляцией.

Почему АББ?  

  • Простая конструкция ввода для трансформаторов среднего размера.
  • Номинальный ток между типами вводов GOB и GOE.
  • Наши критерии и требования к тестовым испытаниям выше международных стандартов.
  • Проверенная временем конструкция с 1988 года.

 

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Узнать больше

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube Google+