Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Специальные вводы типа RMI

Линейные вводы

Остов ввода производится из бумаги, пропитанной компаундом (RIP изоляция), с вкладками слоев фольги для выравнивания электрического поля. Этот материал полностью соответствует современным требованиям по качеству изоляционной системы и характеризуется отсутствием кажущихся зарядов частичных разрядов. 
 
Продуктовая линейка 

Напряжение: 24 - 300 кВ
Ток: ≤ 5,000 A
Технология: бумага, пропитанная компаундом (RIP)

Почему АББ?

  • Различные варианты конструкций позволяют подобрать ввод под различные требования заказчика  
  • Полностью сухой ввод, т.е. исключается разлив масла и обеспечивается безопасная эксплуатация
  • Не требуется техническое обслуживание и осмотр
  • Транспортировка и хранение допускается в любом положении 
  • Отсутствуют кажущиеся заряды частичных разрядов при двойном фазном напряжении
  • Устойчивость к воздействию высоких температур (класс Е, 120 °C) 
  • Низкий уровень диэлектрических потерь, tg 1 < 0,35%

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Полезные ссылки и документы

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube