Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Специальные вводы типа GSA-AA

Ввод типа GSA-AA – это линейный ввод c RIP-изоляцией и напряжением от 52 до 123 кВ, предназначенный для работы в помещении и на открытом воздухе. Величина тока составляет до 4 000 А.
Установка высоковольтных вводов GSA возможна под любым углом. Линейный ввод имеет тест-вывод. Исполнение токоведущей части может быть как протяжного типа, так и с несъемным жестким проводником.
 
Продуктовая линейка
 

Напряжение: 52 - 123 кВ
Ток: ≤ 4 000 A. Более высокие значения тока - по запросу.
Технология: бумага, пропитанная компаундом (RIP) с силиконовой изоляцией.
 
Почему ABB?

  • Высоковольтные вводы характеризуются отсутствием кажущихся зарядов частичных разрядов и низким уровнем диэлектрических потерь. Это позволяет эксплуатировать линейный ввод в течение всего срока службы трансформатора. 
  • Для изготовления изоляционной юбки используются силиконовый каучук, максимально защищающий от износа.
  • Кроме тестирования согласно требованиям международных стандартов, мы проводим дополнительные тестовые испытания.

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Узнать больше

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube