Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Выключательные вводы типа BRIB

(производство г. Хотьково, Россия)

Применение масло/воздух

Ввод BRIB – это выключательный ввод, состоящий из RIP остова, фарфоровой изоляции и заполненный сухим изоляционным материалом MICAGEL.

Ввод BRIB предназначен для установки на баковых масляных выключателях (замена вводов старых конструкций). Соответствует российским параметрам.

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

 Технические характеристики  

BRIB-90-110-550/2000 BRIB-90-35-195/1000  BRIB-S-90-35-195/1000
BRIB-S-90-110-550/2000
Тип внутренней изоляции RIP (бумага, пропитанная компаундом) RIP (бумага, пропитанная компаундом)  RIP (бумага, пропитанная компаундом)  RIP (бумага, пропитанная компаундом)
Тип внешней изоляции Фарфор (коричневый) Фарфор (коричневый)   Полимер (серый)                                Полимер (серый) 
Заполнение Микагель Микагель  Микагель Микагель
Класс напряжения 110 кВ 35 кВ  35 кВ   110 кВ
Наибольшее рабочее напряжение 135 кВ 40.5 кВ  40.5 кВ  135 кВ
Максимальное фазное напряжение 23 кВ  23 кВ   
Напряжение грозового испытательного импульса 1.2/50 мкс 550 кВ 195 кВ  195 кВ  550 кВ
Выдерживаемое напряжение пром. частоты под дождем 230 кВ 85 кВ  85 кВ    230 кВ
Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты 50 Гц в сухом состоянии 265 кВ 95 кВ  95 kB 265 кВ 
Номинальный ток 2000 А 1000 А  1000 А   2000 А
Ток термической стойкости Ith 50 кА 25 кА  25 кА   50 кА
Ток динамической стойкости Id 135 кА 62.5 кА  62.5 кА   135 кА
Интенсивность частичных разрядов не более 2х10-12 при 2Uф не более 2х10-12 при 2Uф  не более 2х10-12 при 2Uф   не более 2х10-12 при 2Uф
Длина пути утечки не менее 4195 мм не менее 1160 мм  не менее 1160 мм  не менее 4195 мм
Разрядное расстояние 1138 мм 418 мм  440 мм  1138 мм 
Температура окружающей среды -60ºС... +55ºС -60ºС... +55ºС  -60ºС... +55ºС    -60ºС... +55ºС  
Угол установки к вертикали 0º ... 90º 0º ... 90º  0º ... 90º   0º ... 90º
Испытательная консольная нагрузка 1 мин. 4000 Н 1250 Н  1250 Н   4000 H
Сейсмическая устойчивость по шкале MSK-64 9 баллов 9 баллов  9 баллов   9 баллов
Сертификат соответствия Сертификат Сертификат Сертификат  
Чертеж  Чертеж
Чертеж 
Чертеж  Чертеж
Руководство по эксплуатации  Руководство по эксплуатации 
Руководство по эксплуатации 
Руководство по эксплуатации   

Полезные ссылки и документы

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube Google+