Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Специальный ввод типа RAKF

Остов ввода производится из бумаги, пропитанной компаундом (RIP изоляция), с вкладками слоев фольги для выравнивания электрического поля. Этот материал полностью соответствует современным требованиям по качеству изоляционной системы и характеризуется отсутствием кажущихся зарядов частичных разрядов.

Продуктовая линейка 

Напряжение: 245 - 550 кВ
Ток : ≤ 4,000 A
Технология: бумага, пропитанная компаундом (RIP)  

Почему АББ?

  • Различные варианты конструкций позволяют подобрать ввод под различные требования заказчика. 
  • Полностью сухой ввод, т.е. исключается разлив масла и обеспечивается безопасная эксплуатация.
  • Не требуется техническое обслуживание и осмотр.
  • Транспортировка и хранение допускается в любом положении. 
  • Отсутствуют кажущиеся заряды частичных разрядов при двойном фазном напряжении.
  • Устойчивость к воздействию высоких температур (класс Е, 120 °C)
  • Низкий уровень диэлектрических потерь, tg 1 < 0,35% 

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube Google+