Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Специальный ввод, тип RIP для сейсмоопасных районов

Компания Micafil, входящая в группу АББ, обладает обширными возможностями, особенно в проектировании высоковольтного оборудования, проведении испытаний материалов и прикладной физике. Постоянная работа над совершенствованием конструкции ввода с RIP-изоляцией устанавливает новые высокие стандарты качества, надежности и безопасности.

Разработанная новая линия трансформаторных вводов SeismicRIP® для внешней установки в сейсмоопасных районах полностью соответствует строгим стандартам IEEE Standard 693-2005. Вводы SeismicRIP®  покрывают напряжение от 69 до 550 кВ и номинальный ток – до 5 000 А.  

Продуктовая линейка 

Напряжение: 69 - 550 кВ
Ток: ≤ 5,000 A
Технология: бумага, пропитанная компаундом (RIP)

Почему АББ?

  • НОВАЯ линия вводов SeismicRIP® полностью соответствует стандартам безопасности для работы в сейсмоопасных районах.   
  • Почти полувековой опыт использования RIP-технологии в производстве вводов гарантируют высокий уровень качества и сервиса.
  • Полностью сухой ввод, т.е. исключается разлив масла и обеспечивается безопасная эксплуатация.
  • Построение моделей и проведение специализированного тестирования в независимых лабораториях гарантирует необходимые эксплуатационные характеристики для работы в сейсмоопасных районах.
  • Не требуется техническое обслуживание и осмотр.
  • Транспортировка и хранение допускается в любом положении.
  • Отсутствуют кажущиеся заряды частичных разрядов при двойном фазном напряжении.

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube