Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Линейные вводы типа BRIL

(производство г. Хотьково, Россия)

Применение воздух/воздух

Ввод BRIL – это линейный ввод, состоящий из RIP-остова, фарфоровой изоляции и заполненный сухим промежуточным диэлектриком MICAGEL.

Такой ввод может быть установлен на замену отработавших вводов на распределительных подстанциях или на новых подстанциях. Предназначен для работы в российских сетях.

 Технические характеристики - Линейные вводы

BRIL-90-110-550/1250 и
BRIL-90-110-550/2000
Тип внутренней изоляции RIP (бумага, пропитанная компаундом)
Тип внешней изоляции Фарфор (коричневый)
Заполнение Микагель
Класс напряжения 110 кВ
Наибольшее рабочее напряжение 135 кВ
Максимальное фазное напряжение 78 кВ
Напряжение грозового испытательного импульса 1.2/50 мкс 550 кВ
Выдерживаемое напряжение пром. частоты под дождем 230 кВ
Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты 50 Гц в сухом состоянии 265 кВ
Интенсивность частичных разрядов не более 2х10-12 при 2Uф
Длина пути утечки не менее 3900 мм
Разрядное расстояние 1290 мм
Температура окружающей среды -60ºС... +55ºС
Предельный угол установки к вертикали 0º ... 90º
Сейсмическая устойчивость по шкале MSK-64 6 баллов
Сертификат соответствия Сертификат
Чертеж  Чертеж 
Руководство по эксплуатации  Руководство по эксплуатации 

 

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Полезные ссылки и документы

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube Google+