Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Вводы АС тип GARIP/RTKG

Разработанные подразделением Micafil трансформаторные вводы отличаются продуманной современной конструкцией с небольшим количеством компонентов. Ввод состоит из изоляционного остова, фланца, изоляционной юбки и токопроводника.
 
Вводы имеют несколько типов конструкций, позволяя легко подобрать нужный ввод под определенные требования. 

Эти трансформаторные вводы предназначены для установки на открытом воздухе, они не содержат масла, отличаются взрыво- и пожаробезопасностью, могут эксплуатироваться при высоких температурах.   
 
Продуктовая линейка 

Напряжение: 36 - 550 кВ
Ток: ≤ 4 000 A
Технология: бумага, пропитанная компаундом (RIP).

Почему АББ? 

  • Различные варианты конструкций позволяют подобрать ввод под различные характеристики трансформатора. 
  • Это полностью сухой ввод, т.е. исключается разлив масла и обеспечивается безопасная эксплуатация.
  • Не требуется техническое обслуживание и осмотр.
  • Транспортировка и хранение допускается в любом положении. 
  • Отсутствуют кажущиеся заряды частичных разрядов при двойном фазном напряжении.
  • Устойчивость к воздействию высоких температур (класс Е, 120 °C). 
  • Низкий уровень диэлектрических потерь, tg 1 < 0,35%

 

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube Google+