Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Вводы АС тип GSBK

Трансформаторный ввод GSBK – это сухой ввод для применения в среде масло/SF6 или масло/масло, напряжением от 170 до 550 кВ. Максимальный ток 2 500 А в зависимости от типа проводника.
 
Установка ввода GSBK возможна под любым углом к вертикали. В конструкции имеется тест-вывод на 2 кВ, тест-вывод на 20 кВ устанавливается по запросу. Исполнение токоведущей части возможно как со съемным проводником, так и с нижним подключением.
 
Продуктовая линейка 

Напряжение: 170 - 550 кВ
Ток: ≤ 2 500 A
Технология: бумага, пропитанная компаундом (RIP)

 Почему АББ?

  • Наша уникальная система съемного разборного проводника позволяет легко установить и демонтировать ввод без слива масла.
  • Ввод характеризуется отсутствием кажущихся зарядов частичных разрядов и низким уровнем диэлектрических потерь. Это позволяет эксплуатировать ввод в течение всего срока службы трансформатора.
  • Безопасная эксплуатация в сейсмически опасных районах.
  • Дополнительные тестовые испытания к международным стандартам.
  • Возможно использование других изоляционных жидкостей.
  • Уникальная система герметизации RIPCOAT практически сводит к нулю риск попадания влаги во время установки, а также устраняет попадание пыли в часть ввода, заполненную элегазом.

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Узнать больше

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube Google+