Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Вводы AC тип AirRIP/RTKF

Разработанный подразделением Micafil трансформаторный ввод AirRIP отличается продуманной современной конструкцией с небольшим количеством компонентов. Ввод состоит из изоляционного остова, фланца, изоляционной юбки и токопроводящей части.

Такие вводы имеют несколько типов конструкций, позволяя легко подобрать нужный ввод под определенные требования.  

Вводы AirRIP не содержат масла, отличаются  взрыво- и пожаробезопасностью, могут эксплуатироваться при высоких температурах. 

Продуктовая линейка 
Напряжение: 24 - 550 кВ
Ток: ≤ 5 000 A
Технология: бумага, пропитанная компаундом (RIP)

Почему АББ? 

– Различные варианты конструкций позволяют подобрать ввод под различные характеристики трансформатора

– Полностью сухой ввод, т.е. исключается разлив масла и обеспечивается безопасная эксплуатация.

 – Не требуется техническое обслуживание и осмотр.

– Транспортировка и хранение допускается в любом положении

– Отсутствуют кажущиеся заряды частичных разрядов при двойном фазном напряжении

– Устойчивость к воздействию высоких температур (класс Е, 120 °C)

– Низкий уровень диэлектрических потерь, tg 1 < 0,35%

– Высокая прочность на изгиб в  соответствии со стандартом IEC 60137 (2008)

       

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube