Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Трансформаторные вводы типа BRIT

(производство г.Хотьково, Россия)

Применение масло/воздух

Ввод типа BRIT – это трансформаторный ввод, состоящий из RIP-остова, фарфоровой изоляции и заполненный сухим изоляционным материалом MICAGEL.

Такой ввод может быть установлен на замену отработавших вводов (устаревшей конструкции) или в новых трансформаторах, предназначенных для работы в российских сетях.

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

       Технические характеристики

      BRIT-90-110-550/2000
    BRIT-90-170-750/800                        
    BRIT-90-220-1050/2000

    BRIT-90-35-200/1000

                                        
    Тип внутренней изоляции RIP (бумага, пропитанная компаундом) RIP (бумага, пропитанная компаундом) RIP (бумага, пропитанная компаундом) RIP (бумага, пропитанная компаундом)
    Тип внешней изоляции Фарфор (обычный/ усиленный, коричневый) Фарфор (обычный/ усиленный, коричневый) Фарфор (обычный/
    усиленный, коричневый)
    Фарфор
    (обычный/ усиленный, коричневый)
    Заполнение Микагель Микагель Микагель Микагель
    Класс напряжения 110 кВ 150 кВ 220 кВ

    35 кВ

    Наибольшее рабочее напряжение 135 кВ 172 кВ 252 кВ

    40.5 кВ

    Максимальное фазное напряжение 78 кВ 98 кВ  145 кВ

    23 кВ

    Напряжение грозового испытательного импульса 1.2/50 мкс  550 кВ 750 кВ 1050 кВ

    200 кВ

    Выдерживаемое напряжение пром. частоты под дождем 230 кВ 290 кВ  460 кВ

    85 кВ

    Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты 50 Гц в сухом состоянии 265 кВ 340 кВ 500 кВ

    110 кВ

    Номинальный ток 2000 А 800 А  2000 А

    1000 А

    Сечение проводника при Imax 4х400 мм2 400 мм2  4х400 мм2  -
    Ток термической стойкости Ith 50 кА 20 кА  50 кА 

    25кA

    Ток динамической стойкости Id 125 кА 50 кА 125 кА 

    62.5кA

    Интенсивность частичных разрядов  не более 2х10-2 Кл при 2Uф не более 2х10-12 при 2Uф  не более 2х10-12 при 2Uф

    не более  2х10-12 Кл при 2Uф

    Длина пути утечки  не менее 4195 мм не менее 5350мм  не менее 7900 мм

    не менее 1400 мм

    Разрядное расстояние 1138 мм 1400 мм  см.чертеж

    418мм

    Температура окружающей среды  -60ºС... +50ºС  -60ºС... +50ºС    -60ºС... +50ºС  

    -60°С...+50°C

    Предельный угол установки к вертикали 0º ... 90º 0º ... 90º  0º ... 90º 0º ... 90º
    Испытательная консольная нагрузка 1 мин. 2500 Н 4000 Н  5000 Н 

    1250 H

    Сейсмическая устойчивость по шкале MSK-64 9 баллов 9 баллов   9 баллов 9 баллов
    Сертификат соответствия Сертификат  Сертификат Сертификат Сертификат
    Чертеж Чертеж 
    Чертеж  Чертеж Чертеж
    Руководство по эксплуатации   Руководство по эксплуатации Руководство по эксплуатации  Руководство
    по эксплуатации
    Руководство
    по эксплуатации
      

~

Полезные ссылки и  документы

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube Google+