Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Вводы AC тип HIRIP/RTXF

Компания Micafil, входящая в группу АББ, обладает обширными возможностями, особенно в проектировании высоковольтного оборудования, проведении испытаний материалов и прикладной физике. Постоянная работа над совершенствованием конструкции ввода с RIP-изоляцией устанавливает новые высокие стандарты качества, надежности и безопасности.

Разработанная Micafil конструкция трансформаторных вводов HIRIP, устанавливаемая на открытом воздухе, предназначена для очень больших токов. Сухая технология обеспечивает аналогичный уровень безопасности и качества, который уже ожидается от оборудования Micafil, и уникальным образом сочетает термоустойчивость и электротехнические инновации для применения в конструкциях с номинальным током до 40 000 А.

Продуктовая линейка

Напряжение: 36 кВ
Ток: ≤ 5 000 – 40 000 A
Технология: бумага, пропитанная компаундом (RIP).

Почему АББ? 

− Конструкции соответствуют высочайшему уровню пожаро- и взрывостойкости

− Не требуется техническое обслуживание и осмотр

− Конструкция упрощена до минимального количества деталей

− Эксплуатация при низких температурах, до минус 25°C

− Отсутствие соединительных узлов (сварочных швов) в токовой цепи уменьшает сопротивление тока

− Встроенные контактные площадки на проводнике гарантируют лучшее распределение тока

− Встроенные охлаждающие ребра с механической защитой

− Очень длинная длина пути утечки для максимальной защиты

       

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube