Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Вводы переменного тока типа GSA-OA

Ввод типа GSA-OA – это трансформаторный ввод с сухой RIP изоляцией для применения в среде масло/воздух напряжением 52 – 170 кВ. Величина тока от 1 250 до 2 000 А.

Установка ввода GSA возможна под любым углом. Ввод имеет тест-вывод. Исполнение токоведущей части может быть как протяжного типа, так и с несъемным жестким проводником.

Продуктовая линейка

◾Напряжение: 52 - 170 кВ
◾Ток: ≤ 4 000 A. Более высокие значения тока - по запросу.
◾Технология: бумага, пропитанная компаундом (RIP) с силиконовой изоляцией.

Почему ABB?

  • Ввод характеризуется отсутствием кажущихся зарядов частичных разрядов и низким уровнем диэлектрических потерь. Это позволяет эксплуатировать ввод в течение всего срока службы трансформатора.
  • Уникальная система герметизации RIPCOAT практически сводит к нулю риск попадания влаги во время установки.
  • Для изготовления изоляционной юбки используются силиконовый каучук, максимально защищающий от износа.
  • Безопасная эксплуатация в сейсмически опасных районах.
  • Кроме тестирования согласно требованиям международных стандартов, мы проводим дополнительные тестовые испытания.
  • Возможно использование других изоляционных жидкостей. 

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Каталоги и инструкции

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube Google+