Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Трансформаторные вводы типа BRIT-R

(производство г.Хотьково, Россия)

Применение масло/воздух

Ввод типа BRIT-R – это трансформаторный ввод, состоящий из RIP остова, фарфоровой изоляции и заполненный сухим изоляционным материалом MICAGEL.

Такой ввод может быть установлен на замену отработавших вводов (устаревшей конструкции) или в новых трансформаторах, предназначенных для работы в российских сетях. 
 

Технические характеристики

     
    BRIT-R-90-110-550/800
    Тип внутренней изоляции RIP (бумага, пропитанная компаундом)
    Тип внешней изоляции Фарфор (усиленный, коричневый)
    Заполнение Микагель
    Класс напряжения 110 кВ
    Наибольшее рабочее напряжение 135 кВ
    Максимальное фазное напряжение 78 кВ
    Напряжение грозового испытательного импульса 1.2/50 мкс 550 кВ
    Выдерживаемое напряжение пром. частоты под дождем 230 кВ
    Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты 50 Гц в сухом состоянии 265 кВ
    Номинальный ток 800 А
    Сечение проводника при Imax 400 мм2
    Ток термической стойкости Ith 20 кА
    Ток динамической стойкости Id 50 кА
    Интенсивность частичных разрядов не более 2х10-12 при 2Uф
    Длина пути утечки 3904 мм
    Разрядное расстояние 1290 мм
    Температура окружающей среды -60ºС... +40ºС
    Предельный угол установки к вертикали 0º ... 90º
    Испытательная консольная нагрузка 1 мин. 1250 Н
    Сейсмическая устойчивость по шкале MSK-64 9 баллов
    Сертификат соответствия Сертификат
    Чертеж  Чертеж 
    Руководство по эксплуатации   Руководство по эксплуатации  

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Полезные ссылки

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube Google+