Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Трансформаторные вводы типа BRIT-S

(производство г. Хотьково, Россия)

Применение масло/воздух

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Ввод типа BRIT-S – это трансформаторный ввод, состоящий из RIP-остова, силиконовой изоляции и заполненный сухим изоляционным материалом MICAGEL.

Такой ввод может быть установлен на замену отработавших вводов (устаревшей конструкции) или в новых трансформаторах, предназначенных для работы в российских сетях. 
 
 Технические характеристики

  
BRIT-S-90-110-550/800  BRIT-S-90-220-1050/2000 BRIT-S-90-110-550/2000
Тип внутренней изоляции RIP (бумага, пропитанная компаундом)  RIP (бумага, пропитанная компаундом)    RIP (бумага, пропитанная компаундом)
Тип внешней изоляции Полимер (серый) Полимер (серый) Полимер (серый)
Заполнение Микагель Микагель Микагель
Класс напряжения 110 кВ  220 кВ 110 кВ
Наибольшее рабочее напряжение 135 кВ  252 кВ 135 кВ
Максимальное фазное напряжение 78 кВ 145 кВ  78 кВ
Напряжение грозового испытательного импульса 1.2/50 мкс 550 кВ 1050 кВ  550 кВ
Выдерживаемое напряжение пром. частоты под дождем 230 кВ 460 кВ 230 кВ
Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты 50 Гц в сухом состоянии 265 кВ 505 кВ 265 кВ
Номинальный ток 800 А 2000 А 2000 А
Сечение проводника при Imax 400 мм2 4x400мм2 4x400мм2
Ток термической стойкости Ith 20 кА 50кА

50кA

Ток динамической стойкости Id 50 кА 125кА

125кA

Интенсивность частичных разрядов не более 2х10-12 при 2Uф не более 2х10-12 при 2Uф  не более 2х10-12 при 2Uф
Длина пути утечки 4100 мм

7900 мм

 4195 мм
Разрядное расстояние 1285 мм 2400 мм  1138 мм
Температура окружающей среды -60ºС... +55ºС

-60°С...+55°C

-60°С...+55°C

Предельный угол установки к вертикали 0º ... 90º 0º ... 90º  0º ... 90º 
Испытательная консольная нагрузка 1 мин. 3150 Н 5000 H 4000 H
Сейсмическая устойчивость по шкале MSK-64 9 баллов 9 баллов 9 баллов
Сертификат соответствия Сертификат Сертификат Сертификат
Чертеж  Чертеж 
Чертеж  Чертеж
Руководство по эксплуатации  Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации  

Полезные ссылки и  документы

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube Google+