Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Вводы переменного тока типа GSB

Ввод типа GSВ – это трансформаторный ввод с сухой RIP изоляцией для применения в среде масло/воздух напряжением 245 – 800 кВ.

Установка ввода GSВ возможна под любым углом. Ввод имеет тест-вывод. Исполнение токоведущей части может быть как протяжного типа, так и со съемным разборным проводником.
 
Продуктовая линейка

  • Напряжение: 245 - 800 кВ
  • Ток: ≤ 2 500 A. Более высокие значения тока - по запросу.
  • Технология: бумага, пропитанная компаундом (RIP) с силиконовой или фарфоровой изоляцией.

Почему АББ? 

  • Наша уникальная конструкция съемного разборного проводника позволяет легко установить и демонтировать ввод без слива масла.
  • Ввод характеризуется отсутствием кажущихся зарядов частичных разрядов и низким уровнем диэлектрических потерь. Это позволяет эксплуатировать ввод в течение всего срока службы трансформатора.
  • Для изготовления изоляционной юбки используются силиконовый каучук, максимально защищающий от износа.
  • Безопасная эксплуатация в сейсмически опасных районах.
  • Дополнительные тестовые испытания были проведены помимо требуемых международными стандартами.
  • Возможно использование других изоляционных жидкостей.  

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Узнать больше

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube Google+