Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Вакуумные установки для обработки масла

Оборудование для подогрева, обезвоживания, дегазации и очистки трансформаторного масла

Когда масло подогревается и поступает в резервуар при очень высоком уровне вакуума, вода, содержащаяся в масле, испаряется и удаляется вакуумным насосом. Когда масло протекает через фильтр, загрязнения, содержащиеся в масле, не проходят через фильтр из-за очень малых размеров ячеек сетки сердечника фильтра. Таким образом, нагретое масло улучшается в части содержания влаги, газа, зернистости и других аналогичных свойств.

Характеристики системы

  • Система дегазации / обезвоживания – уникальная конструкция для дегазации и обезвоживания, обеспечивающая максимально полное использование поверхности изоляционного масла для достижения оптимального уровня дегазации и обезвоживания
  • Система фильтрации - фильтрующий элемент, специально изготовленный компанией ABB, обеспечивает эффективность фильтрации, превосходящую в 100 раз таковую обычных фильтрующих элементов при удалении частиц
  • Нагревательная система – минимальная эффективность нагревательной поверхности (менее 1.5 Вт/см2) и технология косвенного радиационного нагрева исключают разложение изоляционного масла (повышение диэлектрических потерь) вследствие частичного перегрева
  • Рабочая система – отображающая КИП и измерительные приборы, а также автоматическое управление через ПЛК, рабочая система легко управляется при помощи интуитивного сенсорного экрана 

Основные параметры оборудования  

  • Одноступенчатая установка для вакуумной обработки масла (VH005~VH120)
  • Двухступенчатая установка для вакуумной обработки масла (VH005R~VH120R)
  • Высокопроизводительная двухступенчатая установка для вакуумной обработки масла (VH020RS~VH120RS)
  • Высокопроизводительная двухступенчатая установка для вакуумной обработки масла с переменным расходом (VFP010RS~VFP120RS)

Преимущества моделей VH

  • Уникальная конструкция для дегазации и обезвоживания - В данной системе изоляционное масло является полностью открытым (для увеличения открытой площади изоляционного масла в вакууме), таким образом, чтобы можно было удлинять «путь прохождения» масла, чтобы получить адекватное время для испарения и, таким образом, достичь оптимального эффекта обезвоживания и дегазации. Внедрены запатентованная система фотоэлектрического контроля уровня и система контроля вспенивания, позволяющие избежать механического воздействия и повысить надежность оборудования. 
  • Технология фильтрации - Фильтрующий элемент специально разработан компанией ABB и обеспечивает эффективность фильтрации, превышающую таковую традиционных фильтров в 100 раз. Когда он удаляет частицы, срок службы фильтрующего элемента существенно увеличивается. Каждый фильтрующих элемент способен профильтровать 3600000 кг масла без какой-либо очистки или замены (в соответствии с условиями обработки нового масла).   
  • Технология нагрева - Минимальная эффективность нагревательной поверхности (менее 1 Вт/см2) и технология нагрева непрямым излучением обеспечивает защиту изоляционного масла от разложения (повышения диэлектрических потерь) по причине локального перегрева при регенеративном нагреве масла. 

Преимущества моделей VFP 

  • Регулирование производительности обработки масла в широком диапазоне, экологическая чистота и энергосбережение
  • Система может также автоматически регулировать мощность нагрева в соответствии с расходом
  • Функция автоматического пеноудаления
  • Переработка легкого масла
  • Функция контроля давления
  • Функции автоматического управления, множественной защиты и аварийной сигнализации
  • Малые объем и масса, компактная конструкция и эстетичный внешний вид

Почему АВВ?

  • Известная марка с богатой историей разработки и изготовления установок для очистки масла, начиная с 1921г.
  • Индивидуальные решения на заказ в соответствии с самыми разными техническими требованиями
  • Международные поставки и сеть сервисной поддержки
  • Международная дилерская сеть по продаже высоконадежных продуктов

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube