Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Как выбрать высоковольтный ввод?

Проблема на 48%

Трансформаторы – ключевой элемент энергетической системы, состоящий из огромного количества узлов и деталей. Удивительно, но по статистике в каждом пятом случае (21%) причиной отказа блочных трансформаторов были высоковольтные вводы. Для силовых трансформаторов это уже половина всех отказов (48%)! Неудивительно, что подбор аналога, вышедшего из строя ввода, зачастую становится непростой задачей для парка оборудования, эксплуатируемого в России уже многие и многие десятилетия.

Научно-технический прогресс в современном мире достиг очень высокого уровня. Срок службы оборудования, заявляемый производителями, часто составляет 30-40 лет. Сейчас для замены устаревших высоковольтных вводов заказчики могут выбрать продукцию как по используемым технологиям, так и по производителям.

Как не запутаться во множестве версий и спецификаций? Эта статья поможет правильно сориентироваться и выбрать для замены старого ввода технически правильный ввод, изготовленный по современной технологии. 

Таблица взаимозаменяемости

Самый простой способ определить нужный тип ввода для замены – это найти тип ввода или номер чертежа, который необходимо заменить, и выбрать аналог из специальной таблицы. Для быстрого и удобного поиска в таблице, размещенной на интернет-портале, поможет комбинация клавиш CTRL+F.

Если необходимых аналог подобрать не удалось, можно дополнительно воспользоваться чертежами и информацией ниже.

Чертежи

Чтобы не потеряться в разнообразии типов вводов необходимо выбрать тип ввода. В терминологии АББ для вводов, производимых в России тип ввода можно определить по последней букве BRIT – Transformer – для трансформаторов, BRIB- breakers – для выключателей и BRIL – Line – линейные ввода, а также материал внешней покрышки: фарфор или полимер (см.Таб.1).

Высоковольтные вводы АВВ с RIP-изоляцией

 

Вводы переменного тока (АС)

BRIT

BRIT-R

BRIT-S

Специальные конструкции вводов

BRIL

BRIL-S

BRIB

Таблица 1. Типы вводов АББ

При подборе трансформаторных вводов важное значение имеет длина контактной шпильки (см.рис.2). Для вводов АВВ можно подобрать необходимую длину шпильки по соответствующему чертежу. Одновременно можно выбрать и контактную клемму.

Обратите внимание на посадочные размеры вводов. В случае если стандартные размеры не подходят под имеющиеся, на заводе всегда смогут адаптировать их под необходимые специальные требования.

Опросный лист

Заключительным этапом можно считать оформление опросного листа, где будет собрана вся требуемая информация.  Чтобы приступить к заполнению Опросного листа, заказчику следует заранее ознакомиться и выбрать, какой основной нормативно-технический документ должен определять технические требования к вводу (например, ГОСТ 10693-81 или МЭК 60137), а также определить основные предпочтения к главным компонентам ввода:

  1. Какую внутреннюю изоляцию должен иметь ввод: RIP (Resin Impregnated Paper, т.е. бумага, пропитанная компаундом на эпоксидной основе) или OIP (Oil Impregnated Paper, т.е. бумажно-масляная изоляция). Производство вводов 35-220 кВ c RIP-изоляцией освоено в г. Хотьково, Московской области.
  2. Какую внешнюю изоляцию должен иметь ввод: фарфоровую покрышку или композитную покрышку с силиконовым оребрением.
  3. В какой климатической зоне предполагается эксплуатация ввода. Для России обычно достаточно УХЛ1.
  4. Тип присоединения отпайки обмотки трансформатора к токоведущим элементам ввода (протяжной или с нижним подключением).
  5. Длина отвода отпайки обмотки трансформатора для протяжной системы.
  6. Степень загрязнения района, в котором предполагается эксплуатация ввода.
  7. Среда применения (воздух – масло, воздух – воздух и т.п.).
  8. Какое сейсмическое воздействие должен выдерживать ввод по шкале MSK-64.
  9. Требования к габаритным размерам заземлённой части ввода, если планируется установка трансформаторов тока.
  10. Необходимость подключения ввода к системе контроля состояния его внутренней изоляции во время эксплуатации под рабочим напряжением.

Просто спросить

Правильный выбор производителя и конструкции ввода обеспечивают надежную эксплуатацию трансформатора или иного электротехнического оборудования и позволяют исключить непредвиденные расходы на обслуживание и преждевременную замену вводов в течение 30-40 лет. Это значит, что печальную статистику отказов вводов можно изменить и в дальнейшем инвестировать модернизацию другого оборудования.

Исходя из многолетнего опыта производства высоковольтных вводов, можно с уверенностью сказать, что правильный выбор был сделан в тех случаях, когда предварительно был обеспечен прямой диалог между техническими службами производителя и Заказчика.

Просто позвоните нам в департамент «Трансформаторы и компоненты», и наш конструкторский отдел поможет проработать технический запрос и подобрать необходимое оборудование, заполнить опросный лист и разместить заказ.

Кроме этого, заказчик может ознакомиться с дополнительной технической информацией о вводах на сайте АВВ или получить по специальному запросу:

  • Чертежи стандартных или ранее выпущенных специальных вводов;
  • Руководства по монтажу и эксплуатации;
  • Инструкции по диагностике вводов с разными типами изоляции;
  • Каталоги продукции;
  • Референс-листы;
  • Иную необходимую документацию.

Полезные ссылки и документы

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube