Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Инструкция по эксплуатации измерительного вывода для вводов с RBP и RIP-изоляцией производства АББ (Россия, Швейцария)

Содержание

1. Виды и опыт измерений вводов

2. Измерительное оборудование

3. Процедура измерения 

4. Измерение емкости, тангенса угла диэлектрических потерь и анализ результатов
- Измерение С1 и tgδ1 у вводов с OIP-изоляцией
- Анализ результатов измерений у вводов с OIP-
изоляцией
-
Измерение С1 и tgδ1 у вводов с RBP-изоляцией
- Анализ результатов измерений у вводов с RBP-
изоляцией

- Измерение С1 и tgδ1 у вводов с RIP-изоляцией
- Анализ результатов измерений у вводов  с RIP-
изоляцией


5. Инструкция по эксплуатации измерительного вывода для вводов с RBP и RIP-изоляцией
- Конструкция
- Назначение 
- Предостережение
- Подсоединение
- Постоянные измерения
- Испытание изоляции

6. Инструкция по подключению измерительного вывода трансформаторных вводов к устройству измерения напряжения
- Конструкция
- Практические рекомендации
- Источники погрешностей
- Изоляционная способность
- Уровень выходного напряжения
- Подключение постоянной схемы измерения к вводам
- Заключение

 

Конструкция

Тест-вывод является принадлежностью вводов конденсаторного типа. Наличие тест-вывода делает возможным доступ к тест-обкладке, изолированной от фланца и внешней среды, и таким образом позволяет разделить общую емкость ввода на две емкости: С1 (труба - тест-обкладка) и С3 (тест-обкладка - фланец).

Тест-вывод во вводах АББ (Россия) сконструирован таким образом, что когда он не используется для измерений, тест-обкладка автоматически заземляется при накручивании на него защитной крышки. В тест-выводах АББ (Швейцария) самозаземление тест-вывода производится за счет плоской пружины, соединяющей центральный штырек с его корпусом.

Для проведения измерений с тест-вывода нужно выкрутить защитную крышку и вставить тест-адаптер с отверстием диаметром 4 мм или адаптер для постоянного подключения измерительных цепей (см.рис.1).
Test-vivod_small3












Тест-вывод

Назначение
Обычно тест-вывод служит для измерения С1 и тангенса угла диэлектрических потерь tgδ1. Самая распространенная схема измерения для этой цели представлена на рис.2.

Таблица 1. Условные обозначения к рис.2. Измерительная цепь

1

Ввод

 С1: Емкость – высоковольтный проводник- последняя обкладка
  С3: Емкость – последняя обкладка-фланец

2

Стандартный конденсатор

СN

3

«Мост Шеринга»

R3, R4, C4: Элементы измерительного моста
 N: Нуль-индикатор

C1 = CNR4 / R3; tan δ = R4 2π f C4

Тест-вывод может также использоваться для постоянного измерения напряжения или мониторинга частичных разрядов. Максимально допустимое напряжение между тест-обкладкой и фланцем должно быть не более 1,5 кВ. Снимаемая мощность с тест-вывода - 5...10 ВА в зависимости от номинального напряжения UN и емкости ввода C1. Для ограничения напряжения до 1,5 кВ параллельно емкости С3 всегда должно быть подключено сопротивление. Этим сопротивлением является главным образом емкость СZ , минимальное значение которой вычисляется следующим образом:

point 7


Величины С1 и С3 могут быть взяты из протокола испытаний конкретного вводы. Чтобы получить искомое напряжение U, необходимо установить емкость СZ:

2

Для того чтобы отобрать активную мощность от тест-вывода, необходимо параллельно С3 подключить активное сопротивление RZ. Мощность P, отбираемая от тест-вывода, вычисляется по формуле:

При этом должно сохраняться условие U ≤ 1,5 кВ. Оно может быть проверено вычислением по формуле:
4

Предостережение: Без добавочного сопротивления напряжение на тест-выводе всегда будет выше 1,5 кВ. Если ввод находится под напряжением, то либо тест-вывод должен быть соединен с фланцем (заземлен) либо созданный делитель напряжения должен ограничить напряжение на тест-выводе до 1,5 кВ подключением добавочного сопротивления. В противном случае ввод будет поврежден и может взорваться!
Достижимая точность измерений зависит от изменения С1 и С3, как функции температуры ввода. Погрешность измерения не должна превышать величину 5%.

Подсоединение

Измерение емкости и тангенса угла диэлектрических потерь

Сначала в тест-вывод вставьте 4 мм тест-адаптер (рис.3), затем в тест-адаптер воткните стандартный 4 мм штырек от провода, идущего к измерительному мосту.

Test-adapter_small2

Постоянные измерения
Тест-адаптер для постоянного подключения измерительных цепей накручивается на тест-вывод. Затем экранированный кабель с UNF или N-типа соединителем подсоединяется к тест-адаптеру (см.рис.3). Тип кабеля зависит от величины напряжения и необходимости экранирования.

Рис 3. Тест-адаптер

Испытание изоляции
Электрическая прочность изоляции тест-вывода каждого ввода производства АББ Россия проверяется в течение 1 мин напряжением 5 кВ во время проведения приемо-сдаточных испытаний в соответствии с МЭК 60137. Тест-выводы АББ Швейцария испытываются при напряжении 3 кВ.

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube