Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Измерение емкости, тангенса угла диэлектрических потерь и анализ результатов

Содержание



1. Виды и опыт измерений вводов

2. Измерительное оборудование

3. Процедура измерения 

4. Измерение емкости, тангенса угла диэлектрических потерь и анализ результатов
Измерение С1 и tgδ1 у вводов с OIP-изоляцией
- Анализ результатов измерений у вводов с OIP-
изоляцией
-
Измерение С1 и tgδ1 у вводов с RBP-изоляцией
- Анализ результатов измерений у вводов с RBP-
изоляцией

- Измерение С1 и tgδ1 у вводов с RIP-изоляцией
- Анализ результатов измерений у вводов  с RIP-
изоляцией 


 5. Инструкция по эксплуатации измерительного вывода для вводов с RBP и RIP-изоляцией

- Конструкция
- Назначение 
- Предостережение 
- Подсоединение 
- Постоянные измерения 
- Испытание изоляции 


6. Инструкция по подключению измерительного вывода трансформаторных вводов к устройству измерения напряжения
- Конструкция
- Практические рекомендации
- Источники погрешностей
- Изоляционная способность
- Уровень выходного напряжения
- Подключение постоянной схемы измерения к вводам
- Заключение

Измерения емкости С1 и tgδ1 проводятся до и после установки ввода на трансформатор, а также при проведении периодической проверки трансформатора. В соответствии с требованиями «Объемы и нормы испытаний электрооборудования» РД 34.45-51.300-97 периодичность таких измерений для вводов:

•  110-220 кВ – 1 раз в 4 года;

•  330-750 кВ – 1 раз в 2 года.

Если емкости С1 и tgδ1 начинают увеличиваться, то периодичность измерений может быть сокращена до 6 месяцев или менее, когда они становятся критичными или демонстрируют прерывистый тренд.

Внимание!

В целях диагностики состояния изоляции ввода используются значения С1 и tgδ1. Рекомендуемое напряжение для измерения С1 и tgδ1 – 10 кВ.

Мы не рекомендуем измерять значения С3 и tgδ3 для диагностики изоляции С3, т.к. результат измерения этих величин в сильной степени зависит от загрязненности и влажности окружающей среды. Кроме того, в процессе эксплуатации внешняя обкладка ввода заземлена, поэтому в изоляции между внешней обкладкой и фланцем отсутствует электрическое поле, а значит отсутствуют электрические потери, вызывающие ее нагрев и старение. При необходимости значения С3 и tgδ3 могут быть измерены при напряжении, указанном в руководстве по эксплуатации или протоколе приемо-сдаточных испытаний.

Для измерения сопротивления изоляции измерительного вывода должен использоваться мегаомметр на напряжение не выше 1000 В!

В соответствии с требованиями «Объемы и нормы испытаний электрооборудования» РД 34.45- 51.300-97 значения сопротивления изоляции измерительного вывода при вводе в эксплуатацию должны быть не менее 1000 МОм, в процессе эксплуатации – не менее 500 МОм.

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube