Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Измерение С1, tgδ1 и анализ результатов у вводов с RBP-изоляцией

Содержание

1. Виды и опыт измерений вводов

2. Измерительное оборудование

3. Процедура измерения 

4. Измерение емкости,тангенса угла диэлектрических потерь и анализ результатов

- Измерение С1 и tgδ1 у вводов с OIP-изоляцией
- Анализ результатов измерений у вводов с OIP-
изоляцией
-
Измерение С1 и tgδ1 у вводов с RBP-изоляцией
- Анализ результатов измерений у вводов с RBP-
изоляцией

- Измерение С1 и tgδ1 у вводов с RIP-изоляцией
- Анализ результатов измерений у вводов  с RIP-
изоляцией


5. Инструкция по эксплуатации измерительного вывода для вводов с RBP и RIP-изоляцией

- Конструкция
- Назначение 
- Предостережение 
- Подсоединение 
- Постоянные измерения 
- Испытание изоляции 

6. Инструкция по подключению измерительного вывода трансформаторных вводов к устройству измерения напряжения
- Конструкция
- Практические рекомендации
- Источники погрешностей
- Изоляционная способность
- Уровень выходного напряжения
- Подключение постоянной схемы измерения к вводам
- Заключение

Измерение С1 и tgδ1 у вводов с RBP-изоляцией

При обесточенном трансформаторе снимается крышка измерительного вывода и с помощью тест-адаптера измерительное оборудование подсоединяется к измерительному выводу, а испытательный источник напряжения - к контактной клемме ввода

Чертежи подсоединения к измерительному выводу смотрите ниже

Значение tgδ1 изменяется в зависимости от температуры тела ввода, следовательно измеренную величину следует умножить на корректирующий коэффициент (множитель), приведенный в таблице (см.ниже). При этом принимается допущение, что средняя температура тела ввода определяется по следующей формуле:
T=
Т – средняя температура тела ввода;
Тв – температура окружающего воздуха;
Тм – температура масла в трансформаторе.
Коррекция осуществляется по температуре 20 °C.

Таблица 1 

Температура тела ввода °C.

Множители для 20 °C.

3-7

0.88

8-12

0.94

13-17

0.97

18-22

1.00

23-27

1.07

28-32

1.12

33-37

1.21

38-45

1.26

47-55

1.41

55-65

1.53

Емкость С1 зависит от температуры ввода и увеличивается приблизтельно на 0,06% при увеличении температуры на 1°С.
Значение емкости С1 , приведенное к 20°С:
С1, 20°С = С1, изм.* (1 – ΔТ* 0,0006) , где разница температур ΔТ = Тввода – 20°С

 

Анализ результатов измерений вводов с RBP-изоляцией

Измеренное и скорректированное значение tgδ1 сравнивается с данными протокола приемо-сдаточных испытаний. В состоянии поставки полученное значение tgδ1 должно быть близким к паспортному значению.

Существенное отличие значения емкости С1 от указанного в протоколе приемо-сдаточных испытаний (более чем на 5%), может указывать на повреждение (транспортное или при монтаже) и ввод не должен ставиться в эксплуатацию.

В процессе эксплуатации ввода значение tgδ1 и емкость С1 возрастают и достигают своих предельных значений в среднем через 25 лет. 

Таблица 2. Предельные значения tgδ1 для различных номинальных напряжений

U ном (кВ)

tgδ1 (%)

36

2.5

123

2.0

170

1.8

Таблице 3. Предельное увеличение емкости С1 для различных номинальных напряжений

U ном (кВ)

ΔС1 (%)

36

25

123

20

170

18

Оценка результатов измерений

Измерения тангенса угла диэлектрических потерь tgδ1 и емкости C1 на месте эксплуатации (как и в лаборатории) всегда следует выполнять пошагово в определенной последовательности, например, 2, 4, 6, 8 и 10 кВ.
Помехи от внешних электрических полей должны быть подавлены (использование современных приборов) или следует выполнить два измерения с противоположной полярностью с их последующим усреднением.

Таблица 4. Оценка результатов измерений для вводов с различным типом изоляции
Результаты измерений Возможные причины в зависимости от типа изоляции вводов
Вводы с RBP-изоляцией Вводы с OIP-изоляцией Вводы с RIP-изоляцией
Tgδ1 уменьшается при увеличении напряжения - Слабая потенциальная связь
- Частичный пробой
- Слабая потенциальная связь - Слабая потенциальная связь
Увеличение емкости - Проникновение масла в изоляцию ввода
- Частичный пробой
- Частичный пробой - Частичный пробой
Рост величииы tgδ1 - Частичный пробой
- Влага и/или грязь снаружи (очистить изолятор)
- Старение или увлажнение изоляции, проникновение масла в изоляцию остова

- Влага и/или грязь снаружи (очистить изолятор)
- Увлажнение изоляции остова
- Частичный пробой

- Влага и/или грязь снаружи (очистить изолятор)
- Увлажнение изоляции остова
- Частичный пробой
Tgδ1 сильно увеличивается с ростом температуры - Сильное увлажнение или очень сильное старение изоляции

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube