Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Измерение С1 и tgδ1у вводов с RIP-изоляцией

Содержание

1. Виды и опыт измерений вводов

2. Измерительное оборудование

3. Процедура измерения 

4. Измерение емкости,тангенса угла диэлектрических потерь и анализ результатов

- Измерение С1 и tgδ1 у вводов с OIP-изоляцией
- Анализ результатов измерений у вводов с OIP-
изоляцией
-
Измерение С1 и tgδ1 у вводов с RBP-изоляцией
- Анализ результатов измерений у вводов с RBP-
изоляцией

- Измерение С1 и tgδ1 у вводов с RIP-изоляцией
- Анализ результатов измерений у вводов  с RIP-
изоляцией


5. Инструкция по эксплуатации измерительного вывода для вводов с RBP и RIP-изоляцией

- Конструкция
- Назначение 
- Предостережение 
- Подсоединение 
- Постоянные измерения 
- Испытание изоляции 


6. Инструкция по подключению измерительного вывода трансформаторных вводов к устройству измерения напряжения
- Конструкция
- Практические рекомендации
- Источники погрешностей
- Изоляционная способность
- Уровень выходного напряжения
- Подключение постоянной схемы измерения к вводам
- Заключение

Измерение С1 и tgδ1 у вводов с RIP-изоляцией

Для вводов с RIP-изоляцией используется измерительный вывод той же конструкции, что и для вводов с RBP-изоляцией. При обесточенном трансформаторе снимается крышка измерительного вывода и с помощью тест-адаптера измерительное оборудование подсоединяется к измерительному выводу, а испытательный источник напряжения - к контактной клемме ввода.

Значение tgδ1 изменяется в зависимости от температуры тела ввода и следовательно для сравнения с первоначально измеренной величиной измеренную величину tgδ1 нужно привести к 20°С. Для этого ее нужно разделить на корректирующий коэффициент, приведенный в табл. 4 или взятый из графика .

Таблица 1 

Температура тела ввода, °C

Коэффициент

10

1.20

20

1.00

30

0.85

40

0.77

50

0.75

60

0.77

70

0.82

80

0.90

Table 4.4

При этом принимается допущение, что средняя температура тела ввода определяется по следующей формуле:
T=
Т – средняя температура тела ввода;
Тв – температура окружающего воздуха;
Тм – температура масла в трансформаторе.

Емкость С1 зависит от температуры ввода и увеличивается приблизительно на 0,04% при увеличении температуры на 1°С.
Значение емкости С1 , приведенное к 20°С:
С1, 20°С = С1, изм.* (1 – ΔТ* 0,0004) , где разница температур ΔТ = Тввода – 20°С 

* Таблицу корректирующих коэффициентов для вводов с RIP-изоляцией производства АББ  Швеция см. в документе «2750 515-142 ru «Диагностика и вывод на режим проходных изоляторов».

Анализ результатов измерений у вводов с RIP-изоляцией

Измеренное и скорректированное значение tgδ1 сравнивается с данными протокола приемо-сдаточных испытаний. В состоянии поставки полученное значение tgδ1 должно быть близким к паспортному значению.

Существенное отличие значения емкости С1 от указанного в протоколе приемо-сдаточных испытаний (более чем на 5%) может указывать на повреждение в процессе транспортировки или при монтаже, поэтому этот ввод не должен ставиться в эксплуатацию. Мы строго рекомендуем проводить измерение С1 после установки ввода на трансформатор, т.к. ее величина может быть несколько меньше заводской из-за влияния емкости трансформатора по отношению к земле.

Значение емкости С3 зависит от того, как ввод встроен в трансформатор и не используется для диагностики. Значение tgδ3 также не используется для диагностики изоляции ввода (см. Раздел 4, п.1).

В процессе эксплуатации происходит старение изоляции ввода, о чем свидетельствует увеличение значения tgδ1. Предельная величина tgδ1 не должна превышать 0,7%.

Увеличение емкости С1 в процессе эксплуатации может означать пробой одного или нескольких слоев изоляции ввода.

При достижении предельной величины tgδ1 = 0,7%, увеличении емкости С1 более чем на 5% или резком увеличении крутизны кривой зависимости величины tgδ1 (%) от времени эксплуатации (годы) просим связаться с компанией АББ для получения рекомендаций о возможности дальнейшей эксплуатации ввода.

Срок эксплуатации ввода – не менее 30 лет.

* Анализ результатов измерений вводов с RIP-изоляцией производства АББ Швеции производится также, как и для вводов с OIP-изоляцией.

Дополнительную информацию по диагностике вводов с OIP и RIP-изоляцией производства АББ Швеции см. в документе «2750 515-142 ru «Диагностика и вывод на режим проходных изоляторов».

Оценка результатов измерений

Измерения тангенса угла диэлектрических потерь tgδ1 и емкости C1 на месте эксплуатации (как и в лаборатории) всегда следует выполнять пошагово в определенной последовательности, например, 2, 4, 6, 8 и 10 кВ.
Помехи от внешних электрических полей должны быть подавлены (использование современных приборов) или следует выполнить два измерения с противоположной полярностью с их последующим усреднением.

Таблица 2. Оценка результатов измерений для вводов с различным типом изоляции
Результаты измерений Возможные причины в зависимости от типа изоляции вводов
Вводы с RBP-изоляцией Вводы с OIP-изоляцией Вводы с RIP-изоляцией
Tgδ1 уменьшается при увеличении напряжения - Слабая потенциальная связь
- Частичный пробой
- Слабая потенциальная связь - Слабая потенциальная связь
Увеличение емкости - Проникновение масла в изоляцию ввода
- Частичный пробой
- Частичный пробой - Частичный пробой
Рост величииы tgδ1 - Частичный пробой
- Влага и/или грязь снаружи (очистить изолятор)
- Старение или увлажнение изоляции, проникновение масла в изоляцию остова

- Влага и/или грязь снаружи (очистить изолятор)
- Увлажнение изоляции остова
- Частичный пробой

- Влага и/или грязь снаружи (очистить изолятор)
- Увлажнение изоляции остова
- Частичный пробой
Tgδ1 сильно увеличивается с ростом температуры - Сильное увлажнение или очень сильное старение изоляции

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube