Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Инструкция по подключению измерительного вывода трансформаторных вводов к устройству измерения напряжения для вводов производства АББ (Швеция) и вводов с OIP-изоляцией производства АББ (Россия)

Содержание

1. Виды и опыт измерений вводов

2. Измерительное оборудование

3. Процедура измерения 

4. Измерение емкости, тангенса угла диэлектрических потерь и анализ результатов
- Измерение С1 и tgδ1 у вводов с OIP-изоляцией
- Анализ результатов измерений у вводов с OIP-
изоляцией
-
Измерение С1 и tgδ1 у вводов с RBP-изоляцией
- Анализ результатов измерений у вводов с RBP-
изоляцией

- Измерение С1 и tgδ1 у вводов с RIP-изоляцией
- Анализ результатов измерений у вводов  с RIP-
изоляцией


5. Инструкция по эксплуатации измерительного вывода для вводов с RBP и RIP-изоляцией
- Конструкция
- Назначение 
- Предостережение 
- Подсоединение 
- Постоянные измерения 
- Испытание изоляции 


6. Инструкция по подключению измерительного вывода трансформаторных вводов к устройству измерения напряжения
- Конструкция
- Практические рекомендации
- Источники погрешностей
- Изоляционная способность
- Уровень выходного напряжения
- Подключение постоянной схемы измерения к вводам
- Заключение

 

Конструкция

Все трансформаторные и некоторые линейные вводы, изготовленные компанией АББ (Швеция), являются конденсаторными вводами и имеют измерительный вывод, который подсоединен к последней обкладке ввода и заземляется через крышку измерительного вывода в процессе эксплуатации.

На рис.1 (см.ниже) показана емкость С1, расположенная между трубой ввода и измерительным выводом, и емкость С3, расположенная между измерительным выводом и фланцем (заземлением).

Измерительный вывод используется для измерения емкости основной изоляции С1 и тангенса угла диэлектрических потерь tgδ1.

Измерительный вывод на трансформаторных вводах может использоваться также в качестве источника питания ограниченной мощности в процессе эксплуатации. Для этого параллельно емкости С3 подключается дополнительный импеданс (как правило, конденсатор СZ) для предотвращения появления на измерительном выводе высокого напряжения в процессе эксплуатации.

Для вводов с измерительным выводом, испытываемом напряжением 20 кВ (GOE, GSB, GOF), максимальное рабочее напряжение на нем не должно превышать 6 кВ, а для вводов с измерительным выводом, испытываемом напряжением 2 кВ (GOB, GSA, GSB, GOH, BOIT), максимальное рабочее напряжение на нем не должно превышать 500 В.

Внимание!
Слишком высокое напряжение на измерительном выводе, как правило, приводит к возникновению частичных пробоев во вводе, что в последствии может привести к выходу ввода из строя в результате пробоя или поверхностного разряда. Поэтому измерительный вывод нельзя оставлять открытым при подаче напряжения, как в процессе эксплуатации, так и в процессе испытания ввода.

Для выбора соответствующего значения дополнительного импеданса необходимо провести некоторые расчеты. Значения емкостей С1 и С3 приводятся на идентификационной табличке или в руководстве по монтажу и техническому обслуживанию. Поскольку значение емкости С3 сильно зависит от окружающих деталей внутри трансформатора, невозможно привести ее точное значение, действительное для всех условий эксплуатации. Тем не менее значением емкости С3 можно пренебречь, т.к. ее значение намного меньше значения емкости внешнего конденсатора СZ устройства для измерения напряжения.

Рассчетное напряжение U3 на измерительном выводе рассчитывается по следующей формуле:

U3 = U1*C1/(C1+C3), где U1 = Um/√3

Таким образом значение емкости конденсатора СZ для вводов с измерительным выводом, испытываемом под напряжением 20 кВ, рассчитывается по следующей формуле:

СZ ≥ С1(U1/6кВ-1),

 а значение емкости конденсатора СZ для вводов с измерительным выводом, испытываемом под напряжением 2 кВ, рассчитывается по следующей формуле:

СZ ≥ С1(U1/500В-1)

Если пользователю требуется выходное напряжение определенного значения (110 В или 220 В), то необходимо более точно подбирать емкость конденсатора СZ или необходимо подключить трансформатор для понижения напряжения до требуемого уровня. Максимально допустимая мощность, снимаемая с измерительного вывода, рассчитывается по следующей формуле:

Pmax = I * U3max ≈2πfC1U1U2max ,

где U3max - максимальное допустимое рабочее напряжение на измерительном выводе.
Например, для ввода 362 кВ, С1 = 350 пФ, U3max = 6000 В (измерительный вывод испытывается под напряжением 20 кВ), f = 60 Гц, тогда: Pmax = 2 * 3,14 * 60 * 350 10-12 * 209 000 * 6 000 = 165 Вт.

Практические рекомендации
Точность измерений и снимаемая мощность ограничены следующими факторами:
- источники погрешностей,
- изоляционная способность,
- уровень выходного напряжения.

Источники погрешностей
Диэлектрическая проницаемость пропитанной маслом бумаги увеличивается с ростом температуры. Это увеличение составляет максимум 0,5·10-3 [K-1] от относительного увеличения. Диэлектрические потери изменяются с изменением температуры. Максимальная погрешность в интервале -30°С...+90°С составляет 0,5%.
Измеренные значения в лабораторных/производственных условиях могут отличаться от значений, измеренных на объекте, из-за различной высоты над уровнем моря. Типичная относительная погрешность составляет < 1%. К этим погрешностям добавляется погрешность измерительной аппаратуры и погрешность считывания показаний при измерении.
Изоляционная способность
Максимальноое допустимое напряжение на измерительном выводе ограничивается его изоляционной способностью (6 кВ или 500 В). Технические характеристики приводятся в техническом руководстве или протоколе приемо-сдаточных испытаний конкретных вводов.
Для проведения простых измерений будет достаточно конденсатора соответствующего номинала с параллельно подключенным устройством ограничения напряжения.

Уровень выходного напряжения
Для рационального использования снимаемой мощности выходное напряжение измерительного вывода должно преобразовываться с минимальными потерями до уровня приемлемого напряжения, например, до 230 или 110 В. Такое преобразование лучше достигается в трансформаторной схеме.

Подключение постоянной схемы измерения к вводам
Чтобы подключить измерительный вывод высоковольтного ввода для проведения диагностических измерений во время эксплуатации, требуется соединительная коробка. Соединительные коробки показаны на нижеприведенных чертежах.
В соответствии со стандартом IEEE вводы с измерительным/потенциальным выводом обозначаются как вводы «А» типа. Предельное рабочее напряжение должно составлять 500 В для измерительных выводов, испытываемых напряжением 2 кВ, или 6 кВ для измерительных выводов, испытываемых напряжением 20 кВ.

Кабель должен выбираться для наружного применения, а для действующей измерительной схемы должно быть выбрано соответствующее экранирование. Кабельный сальник должен быть направлен вниз, чтобы внутрь устройства не попадала вода.

Внимание!

Чтобы на измерительном выводе ввода во время эксплуатации не оказалось повышенное напряжение, на нем должна быть установлена защита от перенапряжения. Для поддержания низкого напряжения, а также во время перенапряжения очень важно, чтобы физически была установлена защита от перенапряжения внутри соединительной коробки.

См. поз.4 установленного резистора на нижеприведенном рисунке. Такой же резистор можно подключить между точкой «F» и заземлением в соединительной коробке большего размера 2769 522-С.

Заключение

Измерительный вывод на трансформаторных вводах может использоваться в качестве источника питания или для измерения напряжения. Уровень выходного напряжения ограничивается температурной зависимостью основной изоляции и колебаниями напряжения в сети. Измерительный вывод нельзя оставлять разомкнутым при подаче напряжения, поскольку это может привести к частичным пробоям и, как следствие, к пробою и разрушению всего ввода. Максимальная мощность, снимаемая с измерительного вывода, ограничивается его максимальным напряжением в процессе эксплуатации. 

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube